Metall-Gummipuffer MGA mit Muttergewinde und Gewindestück, Stahl verzinkt

Metall-Gummipuffer MGA mit Muttergewinde und Gewindestück, Stahl verzinkt
  • Mengenrabatt
Werkstoff:Elastomer: Naturkautschuk, Härte 55° Shore A.
Metallteile: Stahl verzinkt.
Eine Seite Innengewinde, andere Seite Außengwinde.
Standard-Elemente für elastische Lagerungen. Die verarbeitete Gummiqualität hat beste physikalische Eigenschaften.
Temperaturbereich: -40°C bis +80°C.
Andere Größen, Shorehärten und Elastomere auf Anfrage.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
68558000
68558100
68558300
68559000
68559115
68559120
68559130
68559215
68559220
68559800
68560000
68560100
68560200
68560214
68560215
68560225
68560230
68560300
68560500
68560700
68560715
68560725
68560800
68560900
68561000
68561020
68561025
68561030
68561100
68561300
68561360
68561365
68561370
68561375
68561400
68561440
68561445
68561455
68561500
68561550
68561555
68561600
68561675
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[H] Höhe
(mm)
Oberfläche Außendurchmesser D
(mm)
Gewindegröße G
(mm)
Länge Außengewinde I
(mm)
Länge Innengewinde t
(mm)
Federrate mittel für Druckbelastung CD
(N/mm)
Zul. Belastung Fzul.
(N)
Federrate mittel für Schubbelastung CS
(N/mm)
Zul. Schubbelastung Fzul. (CS)
(N)
Gewicht
(g)

2.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 8Verzinkt8M 363283510101,0

2.89 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10Verzinkt10M 4104484310152,7

3.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15Verzinkt10M 410429435153,6

3.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15Verzinkt15M 4104679515358,3

3.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15Verzinkt15M 58565955355,0

3.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20Verzinkt15M 4104439512356,0

3.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30Verzinkt15M 415432959359,0

3.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15Verzinkt20M 6186110170376014,0

3.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20Verzinkt20M 618685170176016,0

5.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 25Verzinkt40M 82382656503525077,0

6.83 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30Verzinkt40M 1028102346504825092,0

3.90 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 25Verzinkt20M 618661170116017,0

4.17 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20Verzinkt25M 6186130280309528,0

3.90 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15Verzinkt25M 6106165280459523,0

3.90 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15Verzinkt25M 6186165280459525,0

4.17 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 25Verzinkt25M 618689280279529,0

4.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30Unveredelt25M 618671280199531,0

5.25 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30Verzinkt30M 82081134002814047,0

5.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -Verzinkt30M 82081064001314060,0

4.97 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20Verzinkt30M 82082354004214041,0

4.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15Verzinkt30M 82082704006814038,0

4.97 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 25Verzinkt30M 82081804003714045,0

6.83 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30Verzinkt40M 82382346504925091,0

7.83 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -Verzinkt40M 823814765023250103,0

9.73 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -Verzinkt50M 102810273100058400168,0

9.73 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20Verzinkt50M 102810450100095400112,0

9.73 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 25Verzinkt50M 102810425100082400125,0

9.11 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30Verzinkt50M 102810395100073400135,0

9.64 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 45Verzinkt50M 103310250100050400174,0

10.25 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 50Verzinkt50M 102810210100037400183,0

9.38 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -Verzinkt60M 102810390150063550224,0

11.70 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -Verzinkt60M 123312390150060550243,0

14.03 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 45Verzinkt70M 102810450180072700348,0

12.51 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 25Verzinkt75M 1237129802300270850299,0

20.39 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 50Verzinkt75M 1237125302300101850467,0

19.28 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -Verzinkt75M 1237127352300118850384,0

19.28 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 45Verzinkt75M 1237126902300105850417,0

20.39 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 55Verzinkt75M 123712500230090850469,0

33.89 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -Verzinkt100M 164216216042002831600716,0

33.89 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 50Verzinkt100M 16421695042002201600808,0

33.89 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 55Verzinkt100M 16421687042001701600841,0

40.76 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 60Verzinkt100M 16421684342001421600866,0

40.76 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 75Verzinkt100M 164216750420011016001026,0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Naturkautschuk / Stahl

Technischer Support