Metall-Gummipuffer CT

Metall-Gummipuffer CT
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Metallteile: Stahl, verzinkt.
Elastomer: Naturkautschuk Härte 55° Shore A.
Einfache und preiswerte Standard-Elemente für elastischeLagerungen. Bei Schubbeanspruchung sind sie wesentlich geringerbelastbar als bei Druckbeanspruch ung. Dies ist zu berücksichtigenbeim Auftreten horizontaler Massenkräfte bzw. bei auftretendemRiemenzug. Die verarbeiteten Gummiqualitäten haben bestephysikalische Eigenschaften.
Temperaturbereich: -40°C bis +80°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
68572100
68572200
68572300
68572500
68572700
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[H] Höhe
(mm)
Außendurchmesser D
(mm)
Gewindegröße G
(mm)
Gewindelänge I
(mm)
Federrate mittel für Druckbelastung CD
(N/mm)
Zul. Belastung Fzul.
(N)
Federrate mittel für Schubbelastung CS
(N/mm)
Zul. Schubbelastung Fzul. (CS)
(N)
Gewicht
(g)

2.03 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1010M 4430354202

4.50 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1520M 666527510358

5.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2030M 88130650258532

11.65 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4840M 8814587080130109

12.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3050M 101020010006324072

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Naturkautschuk / Stahl Oberfläche Verzinkt

Technischer Support