Metall-Gummipuffer AT

Metall-Gummipuffer AT
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Metallteile: Stahl, verzinkt.
Elastomer: Naturkautschuk Härte 55° Shore A.
Einfache und preiswerte Standard-Elemente für elastische Lagerungen. Bei Schubbeanspruchung sind sie wesentlich geringer belastbar als bei Druckbeanspruch ung. Dies ist zu berücksichtigen beim Auftreten horizontaler Massenkräfte bzw. bei auftretendem Riemenzug. Die verarbeiteten Gummiqualitäten haben beste physikalische Eigenschaften.
Temperaturbereich: -40°C bis +80°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
68563100
68563500
68564100
68564500
68565100
68565500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[H] Höhe
(mm)
Außendurchmesser D
(mm)
Gewindegröße G
(mm)
Gewindelänge I
(mm)
Federrate mittel CD
(N/mm)
Zul. Belastung Fzul.
(N)
Gewicht
(g)

4.09 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1520M 61810030015

5.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2030M 82015070046

11.65 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4840M 82316090088

14.24 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3050M 10332101100140

12.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -75M 12376003000369

35.30 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 55100M 16428504100975

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Naturkautschuk / Stahl Oberfläche Verzinkt

Technischer Support