Gelenkköpfe GEW DIN ISO 12240-4 (DIN 648) Maßreihe E, wartungsfrei, Innengewinde

Gelenkköpfe GEW DIN ISO 12240-4 (DIN 648) Maßreihe E, wartungsfrei, Innengewinde
  • Mengenrabatt
Werkstoff Gehäuse: Bis Größe 10 Automatenstahl, gedreht, verzinkt;ab Größe 12 Vergütungsstahl C45, geschmiedet, verzinkt.
Werkstoff Lager: Wartungsfreies Stahl/PTFE-Lager.
Werkstoff Gleitpaarung: Hartchrom - Stahl/PTFE.
IR = Innen-Rechtsgewinde. IL = Innen-Linksgewinde.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
63410600
63410800
63411000
63411200
63411500
63411600
63411700
63412000
63412500
63413000
63413500
63414000
63414500
63415000
63416000
63417000
63418000
63430600
63430800
63431000
63431200
63431500
63431600
63431700
63432000
63432500
63433000
63433500
63434000
63434500
63435000
63436000
63437000
63438000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zulässiger Kippwinkel α
(deg)
Gewinde-Ausführung Bohrung d
(mm)
B
(mm)
C1
(mm)
Außendurchmesser d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
dK
(mm)
Achsabstand zur Befestigungsfläche h1
(mm)
l3
(mm)
Gewindegröße G
(mm)
Gewindesteigung
(mm)
W
(mm)
Gewicht
(g)

14.65 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 13Rechts664,4201013103012M 61,001121

15.80 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15Rechts8862412,516133616M 81,251438

18.50 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 12Rechts1097281519164320M 101,501760

21.84 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 11Rechts121083417,522185022M 121,751996

28.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 8Rechts151210402126226129M 142,0022180

31.47 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10Rechts161411462430256733M 162,0027220

34.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10Rechts171411462430256733M 162,0027220

40.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 9Rechts2016135327,535297738M 20 x 1,51,5032350

55.58 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 7Rechts2520176433,54235,59448M 24 x 22,0036640

74.13 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6Rechts30221973405040,711056M 30 x 22,0041930

106.47 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6Rechts3525218247584712560M 36 x 33,00501300

136.36 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 7Rechts4028239252655314265M 39 x 33,00552000

154.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 7Rechts45322710258706014565M 42 x 33,00602500

171.46 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6Rechts50353011262756616068M 45 x 33,00653500

211.21 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6Rechts60443813570888017570M 52 x 33,00755550

243.34 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6Rechts70494216080989220080M 56 x 44,00858600

307.21 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6Rechts8055471809511010523585M 64 x 44,0010012000

14.65 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 13Links664,4201013103012M 61,001121

15.80 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15Links8862412,516133616M 81,251438

18.50 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 12Links1097281519164320M 101,501760

21.84 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 11Links121083417,522185022M 121,751996

28.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 8Links151210402126226129M 142,0022180

31.47 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10Links161411462430256733M 162,0027220

34.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10Links171411462430256733M 162,0027220

40.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 9Links2016135327,535297738M 20 x 1,51,5032350

55.58 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 7Links2520176433,54235,59448M 24 x 22,0036640

74.13 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6Links30221973405040,711056M 30 x 22,0041930

106.47 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6Links3525218247584712560M 36 x 33,00501300

136.36 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 7Links4028239252655314265M 39 x 33,00552000

154.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 7Links45322710258706014565M 42 x 33,00602500

171.46 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6Links50353011262756616068M 45 x 33,00653500

211.21 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6Links60443813570888017570M 52 x 33,00755550

243.34 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6Links70494216080989220080M 56 x 44,00858600

307.21 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6Links8055471809511010523585M 64 x 44,001001200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Stahl Oberfläche Verzinkt

Technischer Support