Gelenkköpfe GAW DIN ISO 12240-4 (DIN 648) Maßreihe E, wartungsfrei, Außengewinde

Gelenkköpfe GAW DIN ISO 12240-4 (DIN 648) Maßreihe E, wartungsfrei, Außengewinde
  • Mengenrabatt
Werkstoff Gehäuse: bis Größe 10 Automatenstahl, gedreht, verzinkt;ab Größe 12 Vergütungsstahl C45, geschmiedet, verzinkt.
Werkstoff Lager: wartungsfreies Stahl/PTFE-Lager.
Werkstoff Gleitpaarung: Hartchrom - Stahl/PTFE.
Anwendung: Für Schwenkbewegungen (Wechselbelastung). Nicht für höhere Drehzahlen
AR = Außen-Rechtsgewinde. AL = Außen-Linksgewinde.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
63460600
63460800
63461000
63461200
63461500
63461600
63461700
63462000
63462500
63463000
63463500
63464000
63464500
63465000
63466000
63467000
63468000
63480600
63480800
63481000
63481200
63481500
63481600
63481700
63482000
63482500
63483000
63483500
63484000
63484500
63485000
63486000
63487000
63488000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zulässiger Kippwinkel α
(deg)
Gewinde-Ausführung Bohrung d
(mm)
B
(mm)
C1
(mm)
Außendurchmesser d2
(mm)
dK
(mm)
Achsabstand zur Befestigungsfläche h
(mm)
l1
(mm)
Gewindegröße G
(mm)
Gewindesteigung
(mm)
Gewicht
(g)

14.65 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 13Rechts664,420103618M 61,0016

15.80 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15Rechts88624134222M 81,2528

18.50 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 12Rechts109728164826M 101,5050

21.84 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 11Rechts1210834185428M 121,7586

28.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 8Rechts15121040226334M 142,00140

31.47 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10Rechts16141146256936M 162,00190

34.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10Rechts17141146256936M 162,00190

40.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 9Rechts20161353297843M 20 x 1,51,50320

55.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 7Rechts2520176435,59453M 24 x 22,00560

74.13 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6Rechts3022197340,711065M 30 x 22,00890

106.46 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6Rechts352521824714082M 36 x 33,001400

136.36 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 7Rechts402823925315086M 39 x 33,001800

154.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 7Rechts4532271026016394M 42 x 33,002610

171.46 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6Rechts50353011266185107M 45 x 33,003450

211.21 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6Rechts60443813580210115M 52 x 33,005900

243.34 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6Rechts70494216092235125M 56 x 44,008200

307.21 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6Rechts805547180105270140M 64 x 44,0012000

14.65 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 13Links664,420103618M 61,0016

15.80 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15Links88624134222M 81,2528

18.50 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 12Links109728164826M 101,5050

21.84 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 11Links1210834185428M 121,7586

28.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 8Links15121040226334M 142,00140

31.47 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10Links16141146256936M 162,00190

34.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10Links17141146256936M 162,00190

40.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 9Links20161353297843M 20 x 1,51,50320

55.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 7Links2520176435,59453M 24 x 22,00560

74.13 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6Links3022197340,711065M 30 x 22,00890

106.46 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6Links352521824714082M 36 x 33,001400

136.36 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 7Links402823925315086M 39 x 33,001800

154.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 7Links4532271026016394M 42 x 33,002610

171.46 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6Links50353011266185107M 45 x 33,003450

211.21 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6Links60443813580210115M 52 x 33,005900

243.34 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6Links70494216092235125M 56 x 44,008200

307.21 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6Links805547180105270140M 64 x 44,0012000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Stahl Oberfläche Verzinkt

Technischer Support