Gabelköpfe GD, drehbar, verzinkt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
63755203
63755204
63755205
63755206
63755207
63755208
63755209
63755210
63755211
63755212
63755305
63755307
63755309
63755311
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Ausführung Größe Äußere Breite a
(mm)
Innere Breite b
(mm)
Lochdurchmesser für Bolzen d1
(mm)
Gewindegröße d2
(mm)
d3
(mm)
g
(mm)
Achsabstand zur Befestigungsfläche l2
(mm)
sw
(mm)
Passender KL-Bolzen (Art.-Nr.) Passender SL-Bolzen (Art.-Nr.) Gewicht
(g)

2.38 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Rechts5 x 101055M 5910207637803006379030010

2.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Rechts5 x 201055M 5920307637803006379030014

2.82 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Rechts6 x 121266M 61012249637805006379050016

3.05 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Rechts6 x 241266M 61024369637805006379050023

3.81 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Rechts8 x 161688M 814163212637807006379070038

4.27 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Rechts8 x 321688M 814324812637807006379070055

5.21 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Rechts10 x 20201010M 1018204016637809006379090080

6.44 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Rechts10 x 40201010M 10184060166378090063790900120

7.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Rechts12 x 24241212M 12202448186378110063791100125

10.34 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Rechts12 x 48241212M 12204872186378110063791100180

2.82 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Rechts6 x 121266M 61012249637805006379050016

3.81 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Links8 x 161688M 814163212637807006379070038

5.21 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Links10 x 20201010M 1018204016637809006379090080

7.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Links12 x 24241212M 12202448186378110063791100125

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Verzinkt

Technischer Support