SCREW FITTINGS (63799002)

Gabelgelenke ähnlich DIN 71752, Edelstahl 63799002
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 63799002

Marke: MÄDLER

Preis: 9.69

Lieferzeit: 4 Arbeitstage


Technische Daten:

Gewinde-Ausführung: Rechts

Größe: 4 x 16

Äußere Breite a: 8 mm

Innere Breite b: 4 mm

Bolzendurchmesser d1: 4 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

63799002

Teilenummer
63799002
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Ausführung Größe Äußere Breite a
(mm)
Innere Breite b
(mm)
Bolzendurchmesser d1
(mm)
Gewindegröße d2
(mm)
Gewindesteigung
(mm)
d3
(mm)
g
(mm)
Achsabstand zur Befestigungsfläche l2
(mm)
Gewicht
(g)

9.69 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Rechts4 x 16844M 40,70816248

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Edelstahl (1.4301) Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang

Sie befinden sich auf der Seite für Gabelgelenke ähnlich DIN 71752, Edelstahl, die Teilenummer ist 63799002.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 63799002.

Produktvarianten

Teilenummer
63799001
63799003
63799004
63799005
63799006
63799007
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Ausführung Größe Äußere Breite a
(mm)
Innere Breite b
(mm)
Bolzendurchmesser d1
(mm)
Gewindegröße d2
(mm)
Gewindesteigung
(mm)
d3
(mm)
g
(mm)
Achsabstand zur Befestigungsfläche l2
(mm)
Gewicht
(g)

9.11 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Rechts4 x 8844M 40,7088166

11.35 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Rechts5 x 101055M 50,809102010

11.84 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Rechts5 x 201055M 50,809203014

12.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Rechts6 x 121266M 61,0010122416

13.10 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Rechts6 x 241266M 61,0010243623

13.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Rechts8 x 161688M 81,2514163238

Technischer Support