SCREW FITTINGS (63700600)

Gabelgelenke DIN 71752, verzinkt 63700600
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 63700600

Marke: MÄDLER

Preis: 3.13

Lieferzeit: 4 Arbeitstage


Technische Daten:

Gewinde-Ausführung: Rechts

Größe: 6 x 24

Äußere Breite a: 12 mm

Innere Breite b: 6 mm

Bolzendurchmesser d1: 6 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

63700600

Teilenummer
63700600
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Ausführung Größe Äußere Breite a
(mm)
Innere Breite b
(mm)
Bolzendurchmesser d1
(mm)
Gewindegröße d2
(mm)
Gewindesteigung
(mm)
d3
(mm)
g
(mm)
Achsabstand zur Befestigungsfläche l2
(mm)
Auszugskraft F
(N)
Gewicht
(g)

3.13 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Rechts6 x 241266M 61,00102436353723

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Verzinkt

Sie befinden sich auf der Seite für Gabelgelenke DIN 71752, verzinkt, die Teilenummer ist 63700600.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 63700600.

Produktvarianten

Teilenummer
63700300
63700400
63700500
63700700
63700700F
63700800
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Ausführung Größe Äußere Breite a
(mm)
Innere Breite b
(mm)
Bolzendurchmesser d1
(mm)
Gewindegröße d2
(mm)
Gewindesteigung
(mm)
d3
(mm)
g
(mm)
Achsabstand zur Befestigungsfläche l2
(mm)
Auszugskraft F
(N)
Gewicht
(g)

2.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Rechts5 x 101055M 50,8091020249910

2.71 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Rechts5 x 201055M 50,8092030249914

2.79 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Rechts6 x 121266M 61,00101224353716

3.36 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Rechts8 x 161688M 81,25141632644138

3.36 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Rechts Fein8 x 16 F1688M 8 x 11,00141632644138

3.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Rechts8 x 321688M 81,25143248644155

Technischer Support