Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | B=Breite (mm) | D=Durchmesser (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | DIN | E (mm) | F | S (mm) | Stahlschlüssel | Passend zu | PL Edelstahl | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Blank | 3 | 10 | 21 | 13.5 | DIN 5406 | 3 | 8.5 | 1 | 1.0503 | 07590-01-0010 K2060.0010 | Nein | 0.0015 | ||
0.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Blank | 3 | 12 | 25 | 17 | - | 3 | 10.5 | 1 | 1.0503 | 07590-01-0012 K2060.0012 | Nein | 0.0021 | ||
0.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Blank | 4 | 15 | 28 | 21 | - | 4 | 13.5 | 1 | 1.0503 | 07590-01-0015 K2060.0015 | Nein | 0.0035 | ||
0.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Blank | 4 | 17 | 32 | 24 | - | 4 | 15.5 | 1 | 1.0503 | 07590-01-0017 K2060.0017 | Nein | 0.0037 | ||
0.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Blank | 4 | 20 | 36 | 26 | - | 4 | 18.5 | 1 | 1.0503 | 07590-01-0020 K2060.0020 | Nein | 0.0040 | ||
0.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Blank | 5 | 25 | 42 | 32 | - | 5 | 23 | 1.25 | 1.0503 | 07590-01-0025 K2060.0025 | Nein | 0.0072 | ||
0.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Blank | 5 | 30 | 49 | 38 | - | 5 | 27.5 | 1.25 | 1.0503 | 07590-01-0030 K2060.0030 | Nein | 0.0092 | ||
0.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Blank | 5 | 35 | 57 | 44 | - | 6 | 32.5 | 1.25 | 1.0503 | 07590-01-0035 K2060.0035 | Nein | 0.0109 | ||
0.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Blank | 6 | 40 | 62 | 50 | - | 6 | 37.5 | 1.25 | 1.0503 | 07590-01-0040 K2060.0040 | Nein | 0.0159 | ||
0.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Blank | 6 | 45 | 69 | 56 | - | 6 | 42.5 | 1.25 | 1.0503 | 07590-01-0045 K2060.0045 | Nein | 0.0197 | ||
1.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Blank | 6 | 50 | 74 | 61 | - | 6 | 47.5 | 1.25 | 1.0503 | 07590-01-0050 K2060.0050 | Nein | 0.0223 | ||
1.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Blank | 7 | 55 | 81 | 67 | - | 8 | 52.5 | 1.5 | 1.0503 | 07590-01-0055 K2060.0055 | Nein | 0.0273 | ||
1.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Blank | 7 | 60 | 86 | 73 | DIN 5406 | 8 | 57.5 | 1.5 | 1.0503 | 07590-01-0060 K2060.0060 | Nein | 0.0298 | ||
1.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Blank | 7 | 65 | 92 | 79 | DIN 5406 | 8 | 62.5 | 1.5 | 1.0503 | 07590-01-0065 K2060.0065 | Nein | 0.0298 | ||
1.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Blank | 8 | 70 | 98 | 85 | DIN 5406 | 8 | 66.5 | 1.5 | 1.0503 | 07590-01-0070 K2060.0070 | Nein | 0.0410 | ||
2.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Blank | 8 | 75 | 104 | 90 | DIN 5406 | 8 | 71.5 | 1.5 | 1.0503 | 07590-01-0075 K2060.0075 | Nein | 0.0535 | ||
3.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Blank | 8 | 80 | 112 | 95 | DIN 5406 | 10 | 76.5 | 1.8 | 1.0503 | 07590-01-0080 K2060.0080 | Nein | 0.0446 | ||
3.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Blank | 8 | 85 | 119 | 102 | DIN 5406 | 10 | 81.8 | 1.8 | 1.0503 | 07590-01-0085 K2060.0085 | Nein | 0.0557 | ||
3.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Blank | 10 | 90 | 126 | 108 | DIN 5406 | 10 | 86.5 | 1.8 | 1.0503 | 07590-01-0090 K2060.0090 | Nein | 0.0666 | ||
4.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Blank | 10 | 95 | 133 | 113 | DIN 5406 | 10 | 91.5 | 1.8 | 1.0503 | 07590-01-0095 K2060.0095 | Nein | 0.0706 | ||
4.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Blank | 10 | 100 | 142 | 120 | - | 12 | 96.5 | 1.8 | 1.0503 | 07590-01-0100 K2060.0100 | Nein | 0.0741 | ||
0.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Verzinkt | 3 | 10 | 21 | 13.5 | - | 3 | 8.5 | 1 | 1.0503 | 07590-01-010 K2060.010 | Nein | 0.0015 | ||
0.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Verzinkt | 3 | 12 | 25 | 17 | - | 3 | 10.5 | 1 | 1.0503 | 07590-01-012 K2060.012 | Nein | 0.0022 | ||
0.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Verzinkt | 4 | 15 | 28 | 21 | - | 4 | 13.5 | 1 | 1.0503 | 07590-01-015 K2060.015 | Nein | 0.0035 | ||
0.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Verzinkt | 4 | 17 | 32 | 24 | - | 4 | 15.5 | 1 | 1.0503 | 07590-01-017 K2060.017 | Nein | 0.0112 | ||
0.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Verzinkt | 4 | 20 | 36 | 26 | - | 4 | 18.5 | 1 | 1.0503 | 07590-01-020 K2060.020 | Nein | 0.0041 | ||
0.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Verzinkt | 5 | 25 | 42 | 32 | - | 5 | 23 | 1.25 | 1.0503 | 07590-01-025 K2060.025 | Nein | 0.0071 | ||
0.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Verzinkt | 5 | 30 | 49 | 38 | - | 5 | 27.5 | 1.25 | 1.0503 | 07590-01-030 K2060.030 | Nein | 0.0110 | ||
0.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Verzinkt | 5 | 35 | 57 | 44 | - | 6 | 32.5 | 1.25 | 1.0503 | 07590-01-035 K2060.035 | Nein | 0.0126 | ||
0.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Verzinkt | 6 | 40 | 62 | 50 | - | 6 | 37.5 | 1.25 | 1.0503 | 07590-01-040 K2060.040 | Nein | 0.0135 | ||
0.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Verzinkt | 6 | 45 | 69 | 56 | - | 6 | 42.5 | 1.25 | 1.0503 | 07590-01-045 K2060.045 | Nein | 0.0163 | ||
1.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Verzinkt | 6 | 50 | 74 | 61 | - | 6 | 47.5 | 1.25 | 1.0503 | 07590-01-050 K2060.050 | Nein | 0.0226 | ||
1.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Verzinkt | 7 | 55 | 81 | 67 | - | 8 | 52.5 | 1.5 | 1.0503 | 07590-01-055 K2060.055 | Nein | 0.0275 | ||
1.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Verzinkt | 7 | 60 | 86 | 73 | DIN 5406 | 8 | 57.5 | 1.5 | 1.0503 | 07590-01-060 K2060.060 | Nein | 0.0296 | ||
1.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Verzinkt | 7 | 65 | 92 | 79 | DIN 5406 | 8 | 62.5 | 1.5 | 1.0503 | 07590-01-065 K2060.065 | Nein | 0.0328 | ||
1.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Verzinkt | 8 | 70 | 98 | 85 | DIN 5406 | 8 | 66.5 | 1.5 | 1.0503 | 07590-01-070 K2060.070 | Nein | 0.0407 | ||
2.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Verzinkt | 8 | 75 | 104 | 90 | DIN 5406 | 8 | 71.5 | 1.5 | 1.0503 | 07590-01-075 K2060.075 | Nein | 0.0442 | ||
3.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Verzinkt | 8 | 80 | 112 | 95 | DIN 5406 | 10 | 76.5 | 1.8 | 1.0503 | 07590-01-080 K2060.080 | Nein | 0.0457 | ||
3.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Verzinkt | 8 | 85 | 119 | 102 | DIN 5406 | 10 | 81.8 | 1.8 | 1.0503 | 07590-01-085 K2060.085 | Nein | 0.0559 | ||
3.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Verzinkt | 10 | 90 | 126 | 108 | DIN 5406 | 10 | 86.5 | 1.8 | 1.0503 | 07590-01-090 K2060.090 | Nein | 0.0666 | ||
4.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Verzinkt | 10 | 95 | 133 | 113 | DIN 5406 | 10 | 91.5 | 1.8 | 1.0503 | 07590-01-095 K2060.095 | Nein | 0.0649 | ||
4.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | Stahl | Verzinkt | 10 | 100 | 142 | 120 | - | 12 | 96.5 | 1.8 | 1.0503 | 07590-01-100 K2060.100 | Nein | 0.0816 | ||
2.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl A2 | Blank | 3 | 10 | 21 | 13.5 | - | 3 | 8.5 | 1 | 1.4301 | 07590-01-1010 K2060.1010 | Ja | 0.0013 | ||
2.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl A2 | Blank | 3 | 12 | 25 | 17 | - | 3 | 10.5 | 1 | 1.4301 | 07590-01-1012 K2060.1012 | Ja | 0.0021 | ||
2.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl A2 | Blank | 4 | 15 | 28 | 21 | - | 4 | 13.5 | 1 | 1.4301 | 07590-01-1015 K2060.1015 | Ja | 0.0027 | ||
2.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl A2 | Blank | 4 | 17 | 32 | 24 | - | 4 | 15.5 | 1 | 1.4301 | 07590-01-1017 K2060.1017 | Ja | 0.0032 | ||
2.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl A2 | Blank | 4 | 20 | 36 | 26 | - | 4 | 18.5 | 1 | 1.4301 | 07590-01-1020 K2060.1020 | Ja | 0.0037 | ||
3.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl A2 | Blank | 5 | 25 | 42 | 32 | - | 5 | 23 | 1.25 | 1.4301 | 07590-01-1025 K2060.1025 | Ja | 0.0067 | ||
4.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl A2 | Blank | 5 | 30 | 49 | 38 | - | 5 | 27.5 | 1.25 | 1.4301 | 07590-01-1030 K2060.1030 | Ja | 0.0084 | ||
5.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl A2 | Blank | 6 | 35 | 57 | 44 | - | 5 | 32.5 | 1.25 | 1.4301 | 07590-01-1035 K2060.1035 | Ja | 0.0098 | ||
6.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl A2 | Blank | 6 | 40 | 62 | 50 | - | 6 | 37.5 | 1.25 | 1.4301 | 07590-01-1040 K2060.1040 | Ja | 0.0124 | ||
7.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl A2 | Blank | 6 | 45 | 69 | 56 | - | 6 | 42.5 | 1.25 | 1.4301 | 07590-01-1045 K2060.1045 | Ja | 0.0145 | ||
7.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl A2 | Blank | 6 | 50 | 74 | 61 | - | 6 | 47.5 | 1.25 | 1.4301 | 07590-01-1050 K2060.1050 | Ja | 0.0149 | ||
9.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl A2 | Blank | 7 | 55 | 81 | 67 | - | 8 | 52.5 | 1.5 | 1.4301 | 07590-01-1055 K2060.1055 | Ja | 0.0286 | ||
10.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl A2 | Blank | 7 | 60 | 86 | 73 | DIN 5406 | 8 | 57.5 | 1.5 | 1.4301 | 07590-01-1060 K2060.1060 | Ja | 0.0299 | ||
10.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl A2 | Blank | 7 | 65 | 92 | 79 | DIN 5406 | 8 | 62.5 | 1.5 | 1.4301 | 07590-01-1065 K2060.1065 | Ja | 0.0345 | ||
11.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl A2 | Blank | 8 | 70 | 98 | 85 | DIN 5406 | 8 | 66.5 | 1.5 | 1.4301 | 07590-01-1070 K2060.1070 | Ja | 0.0330 | ||
12.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl A2 | Blank | 8 | 75 | 104 | 90 | DIN 5406 | 8 | 71.5 | 1.5 | 1.4301 | 07590-01-1075 K2060.1075 | Ja | 0.0425 | ||
14.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl A2 | Blank | 8 | 80 | 112 | 95 | DIN 5406 | 10 | 76.5 | 1.8 | 1.4301 | 07590-01-1080 K2060.1080 | Ja | 0.0479 | ||
14.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | Edelstahl A2 | Blank | 8 | 85 | 119 | 102 | DIN 5406 | 10 | 81.8 | 1.8 | 1.4301 | 07590-01-1085 K2060.1085 | Ja | 0.0539 |
Loading...
Benennung | Sicherungsblech | RoHS | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material Grundkörper
Oberfläche Grundkörper
B=Breite(mm)
D=Durchmesser(mm)
D1(mm)
D2(mm)
DIN
E(mm)
F
S(mm)
Stahlschlüssel
Passend zu
PL Edelstahl
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften