Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
07590-03-010 |
07590-03-014 |
07590-03-016 |
07590-03-018 |
07590-03-020 |
07590-03-022 |
07590-03-024 |
07590-03-028 |
07590-03-030 |
07590-03-032 |
07590-03-035 |
07590-03-038 |
07590-03-040 |
07590-03-042 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Innendurchmesser (mm) | D1=Außendurchmesser (mm) | H=Höhe (mm) | E (mm) | F | S (mm) | Passend zu | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 25 | 3 | 4 | 7.4 | 0.8 | 07590-110/07590-210 K1917.110/K1917.210 | 0.0030 | ||
1.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 30 | 3 | 5 | 11.4 | 0.8 | 07590-112/07590-212 K1917.112/K1917.212 | 0.0030 | ||
1.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 32 | 3 | 5 | 13.5 | 1 | 07590-114/07590-214 K1917.114/K1917.214 | 0.0040 | ||
1.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 34 | 4 | 6 | 15.4 | 1 | 07590-116/07590-216 K1917.116/K1917.216 | 0.0040 | ||
1.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 36 | 4 | 6 | 17.5 | 1 | 07590-118/07590-218 K1917.118/K1917.218 | 0.0040 | ||
1.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 40 | 4 | 6 | 19.5 | 1 | 07590-120/07590-220 K1917.120/K1917.220 | 0.0050 | ||
1.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 42 | 4 | 6 | 21.6 | 1 | 07590-122/07590-222 K1917.122/K1917.222 | 0.0070 | ||
1.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 50 | 5 | 7 | 25.5 | 1 | 07590-124/07590-224 K1917.124/K1917.224 | 0.0080 | ||
1.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 50 | 5 | 7 | 27.5 | 1.2 | 07590-126/07590-226 K1917.126/K1917.226 | 0.0080 | ||
2.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 52 | 5 | 7 | 29.6 | 1.2 | 07590-128/07590-228 K1917.128/K1917.228 | 0.0090 | ||
2.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 55 | 5 | 7 | 32.6 | 1.2 | 07590-130/07590-230 K1917.130/K1917.230 | 0.0090 | ||
2.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 38 | 58 | 5 | 8 | 36.3 | 1.2 | 07590-132/07590-232 K1917.132/K1917.232 | 0.0120 | ||
2.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 62 | 5 | 8 | 37.3 | 1.2 | 07590-135/07590-235 K1917.135/K1917.235 | 0.0140 | ||
2.46 € | 1 | 4 Arbeitstage | 42 | 62 | 5 | 8 | 39.3 | 1.2 | 07590-138/07590-238 K1917.138/K1917.238 | 0.0130 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Benennung | Sicherungsblech | Oberfläche Grundkörper | Blank |
---|---|---|---|---|---|
DIN | DIN 462 | RoHS | Ja | PL Edelstahl | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Innendurchmesser(mm)
D1=Außendurchmesser(mm)
H=Höhe(mm)
E(mm)
F
S(mm)
Passend zu
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften