Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
07216-305 |
07216-306 |
07216-308 |
07216-310 |
07216-312 |
07216-316 |
07216-405 |
07216-406 |
07216-408 |
07216-410 |
07216-412 |
07216-416 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Gewinde (M) | Oberfläche Grundkörper | D1 (mm) | H=Höhe (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | G=Gewinde / für Gewinde | N (Anzahl) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | Verzinkt | 11.2 | 4.3 | 8 | M5 | 28 | 0.0015 | ||
1.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | Verzinkt | 14.2 | 5.5 | 10 | M6 | 36 | 0.0032 | ||
1.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Verzinkt | 18.2 | 7 | 13 | M8 | 48 | 0.0065 | ||
2.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Verzinkt | 21 | 8.5 | 15 | M10 | 48 | 0.0104 | ||
3.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Verzinkt | 24 | 10 | 17 | M12 | 60 | 0.0145 | ||
5.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | Verzinkt | 31 | 14 | 24 | M16 | 72 | 0.0314 | ||
0.99 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | Blank (schwarz) | 11.2 | 4.3 | 8 | M5 | 28 | 0.0015 | ||
1.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | Blank (schwarz) | 14.2 | 5.5 | 10 | M6 | 36 | 0.0032 | ||
1.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | Blank (schwarz) | 18.2 | 7 | 13 | M8 | 48 | 0.0063 | ||
1.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | Blank (schwarz) | 21 | 8.5 | 15 | M10 | 48 | 0.0102 | ||
3.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | Blank (schwarz) | 24 | 10 | 17 | M12 | 60 | 0.0147 | ||
5.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | Blank (schwarz) | 31 | 14 | 24 | M16 | 72 | 0.0313 |
Loading...
Werkstoff | Stahl | Festigkeitsklasse | 10 | Benennung | Sechskantmutter |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsart | Außensechskant | Produkttyp | Mutter | Ausführung 1 | Mit flansch und sperrrippen |
RoHS | Ja | PL Edelstahl | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Gewinde (M)
Oberfläche Grundkörper
D1(mm)
H=Höhe(mm)
SW=Schlüsselweite(mm)
G=Gewinde / für Gewinde
N (Anzahl)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften