Kleinförderbänder mit innenliegendem Antrieb (95300)

Kleinförderbänder mit innenliegendem Antrieb (95300)
· Geringster Einbauraum, keine Störkanten

· Flexible Anbaumöglichkeiten mit Profilsystem Typ B

· Motor extern regelbar über Steuerleitungen

· Sehr langlebig

· Integrierte Regeltechnik

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
95300-010047060X1000
95300-010047060X1500
95300-010047060X520
95300-010047060X750
95300-010047100X1000
95300-010047100X1500
95300-010047100X520
95300-010047100X750
95300-010047150X1000
95300-010047150X1500
95300-010047150X520
95300-010047150X750
95300-010047200X1000
95300-010047200X1500
95300-010047200X520
95300-010047200X750
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollenbreite
(mm)
Länge
(mm)
Max. Fördergeschwindigkeit
(m/min)
Getriebeübersetzung max. Beladung
(kg)
RoHS Gewicht (ERP)
(kg)

3,702.93 €

1 4 Arbeitstage 60100011.51:473Ja10.0000

3,833.65 €

1 4 Arbeitstage 60150011.51:473Ja15.0000

3,538.75 €

1 4 Arbeitstage 6052011.51:473Ja4.7800

3,617.79 €

1 4 Arbeitstage 6075011.51:473Ja7.5000

3,772.84 €

1 4 Arbeitstage 10010002620.6:110-9.2800

3,921.82 €

1 4 Arbeitstage 10015002620.6:110-15.0000

3,593.46 €

1 4 Arbeitstage 10052011.51:473Ja6.3800

3,681.62 €

1 4 Arbeitstage 1007502620.6:110-8.5000

3,864.04 €

1 4 Arbeitstage 15010002620.6:110-12.1950

4,031.27 €

1 4 Arbeitstage 15015002620.6:110-15.0000

3,663.39 €

1 4 Arbeitstage 1505202620.6:110-5.0000

3,760.68 €

1 4 Arbeitstage 1507502620.6:110-10.0000

3,952.21 €

1 4 Arbeitstage 20010002620.6:110-15.0000

4,137.64 €

1 4 Arbeitstage 20015002620.6:110-18.0000

3,733.33 €

1 4 Arbeitstage 2005202620.6:110-9.4100

3,839.71 €

1 4 Arbeitstage 2007502620.6:110-11.7100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Antriebstyp Innenantrieb Material Komponente Edelstahl Material Grundkörper Aluminium
Benennung Kleinförderband Gurtmaterial Transportseite PVC glatt, Shore 70A

Technischer Support