Netzschutzkappen Kunststoff (96500-01)

Netzschutzkappen Kunststoff (96500-01)
· Hochelastisch

· Reißfest

· Mehrfachverwendbar durch guten Rückstelleffekt

· Sicherer Halt

· Passt sich der Produktgeometrie an

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
96500-01-0108
96500-01-0410
96500-01-1015
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D1=Innendurchmesser
(mm)
Empfohlener Durchmesser Farbe Grundkörper Gewicht (ERP)
(kg)

2.18 €

1 4 Arbeitstage 81-6 mmRot0.0017

2.28 €

1 4 Arbeitstage 104-10 mmOrange0.0034

2.39 €

1 4 Arbeitstage 1510-15 mmBlau0.0032

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

L=Länge(m) 80 Material Grundkörper Polyethylen Benennung Schutzkappe
L1=Wirklänge(mm) 70 RoHS Ja PL Edelstahl Nein

Technischer Support