Klemmringe breit geschlitzt, außen (07811)

Klemmringe breit geschlitzt, außen (07811)
· Schlitz außen

· Positionier- und Anschlagelement für Wellen

· Maßgenaue Passung

· Sehr große Haltekräfte

· Beschädigungen an der Welle werden vermieden

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07811-100801
07811-100802
07811-101001
07811-101002
07811-101201
07811-101202
07811-101601
07811-101602
07811-102001
07811-102002
07811-102501
07811-102502
07811-103001
07811-103002
07811-104001
07811-104002
07811-105001
07811-105002
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Werkstoff Stahlschlüssel Grundkörper Oberfläche Grundkörper B=Stärke
(mm)
C (DIN 912) R
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

8.96 €

1 4 Arbeitstage 818Stahl-Brüniert20M3x822.40.0271

14.74 €

1 4 Arbeitstage 818Rostfreier Stahl1.4305Blank20M3x822.40.0274

10.09 €

1 4 Arbeitstage 1024Stahl-Brüniert20M3x10260.0494

18.45 €

1 4 Arbeitstage 1024Rostfreier Stahl1.4305Blank20M3x10260.0501

11.36 €

1 4 Arbeitstage 1228Stahl-Brüniert24M4x1231.80.0841

20.64 €

1 4 Arbeitstage 1228Rostfreier Stahl1.4305Blank24M4x1231.80.0838

13.74 €

1 4 Arbeitstage 1634Stahl-Brüniert29M5x1639.40.1433

25.17 €

1 4 Arbeitstage 1634Rostfreier Stahl1.4305Blank29M5x1639.40.1446

15.55 €

1 4 Arbeitstage 2040Stahl-Brüniert33M6x1846.40.2198

28.44 €

1 4 Arbeitstage 2040Rostfreier Stahl1.4305Blank33M6x1846.40.2209

18.12 €

1 4 Arbeitstage 2545Stahl-Brüniert33M6x1850.80.2541

33.56 €

1 4 Arbeitstage 2545Rostfreier Stahl1.4305Blank33M6x1850.80.2554

21.78 €

1 4 Arbeitstage 3054Stahl-Brüniert33M6x1858.60.3728

39.72 €

1 4 Arbeitstage 3054Rostfreier Stahl1.4305Blank33M6x1858.60.3751

21.96 €

1 4 Arbeitstage 4060Stahl-Brüniert33M6x18650.3660

40.12 €

1 4 Arbeitstage 4060Rostfreier Stahl1.4305Blank33M6x18650.3686

33.31 €

1 4 Arbeitstage 5078Stahl-Brüniert41M8x25870.8418

60.98 €

1 4 Arbeitstage 5078Rostfreier Stahl1.4305Blank41M8x25870.8462

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form B Benennung Klemmring Form-Typ Außen geschlitzt
Ausführung 1 Breit RoHS Ja

Technischer Support