Klemmringe breit geschlitzt, innen (07811)

Klemmringe breit geschlitzt, innen (07811)
· Schlitz innen

· Positionier- und Anschlagelement für Wellen

· Maßgenaue Passung

· Sehr große Haltekräfte

· Beschädigungen an der Welle werden vermieden

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
07811-00801
07811-00802
07811-01001
07811-01002
07811-01201
07811-01202
07811-01601
07811-01602
07811-02001
07811-02002
07811-02501
07811-02502
07811-03001
07811-03002
07811-04001
07811-04002
07811-05001
07811-05002
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
Außendurchmesser
(mm)
Werkstoff Stahlschlüssel Grundkörper Oberfläche Grundkörper D3
(mm)
B=Stärke
(mm)
C (DIN 912) L
(mm)
R
(mm)
D4
(mm)
A
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

8.96 €

1 4 Arbeitstage 818Stahl-Brüniert620M3x86.522.43.36.50.0272

14.74 €

1 4 Arbeitstage 818Rostfreier Stahl1.4305Blank620M3x86.522.43.36.50.0240

10.09 €

1 4 Arbeitstage 1024Stahl-Brüniert620M3x108.5263.38.50.0494

18.45 €

1 4 Arbeitstage 1024Rostfreier Stahl1.4305Blank620M3x108.5263.38.50.0515

11.36 €

1 4 Arbeitstage 1228Stahl-Brüniert7.524M4x121031.84.3100.0841

20.64 €

1 4 Arbeitstage 1228Rostfreier Stahl1.4305Blank7.524M4x121031.84.3100.0842

13.74 €

1 4 Arbeitstage 1634Stahl-Brüniert1029M5x161239.45.5120.1439

25.17 €

1 4 Arbeitstage 1634Rostfreier Stahl1.4305Blank1029M5x161239.45.5120.1441

15.55 €

1 4 Arbeitstage 2040Stahl-Brüniert1133M6x1814.546.46.514.50.2240

28.44 €

1 4 Arbeitstage 2040Rostfreier Stahl1.4305Blank1133M6x1814.546.46.514.50.2241

18.12 €

1 4 Arbeitstage 2545Stahl-Brüniert1133M6x181750.86.5170.2623

33.56 €

1 4 Arbeitstage 2545Rostfreier Stahl1.4305Blank1133M6x181750.86.5170.2608

21.78 €

1 4 Arbeitstage 3054Stahl-Brüniert1133M6x1821.558.66.521.50.3727

39.72 €

1 4 Arbeitstage 3054Rostfreier Stahl1.4305Blank1133M6x1821.558.66.521.50.3794

21.96 €

1 4 Arbeitstage 4060Stahl-Brüniert1133M6x1825656.5250.3726

40.12 €

1 4 Arbeitstage 4060Rostfreier Stahl1.4305Blank1133M6x1825656.5250.3768

33.31 €

1 4 Arbeitstage 5078Stahl-Brüniert1441M8x2532876.5320.7720

60.98 €

1 4 Arbeitstage 5078Rostfreier Stahl1.4305Blank1441M8x2532876.5320.8449

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form A Benennung Klemmring Form-Typ Innen geschlitzt
Ausführung 1 Breit RoHS Ja

Technischer Support