Linearkugellager mit Rundflansch (21518)

Linearkugellager mit Rundflansch (21518)
· Einbaufertig

· Linearkugellager mit beidseitiger Dichtung

· Präzise Führung bei hoher Tragzahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21518-0802
21518-1202
21518-1602
21518-2002
21518-2502
21518-3002
21518-4002
21518-5002
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Statische Tragzahl
(N)
D1=Schaftdurchmesser
(mm)
D2=Flanschdurchmesser
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
L1
(mm)
T
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

11.85 €

1 4 Arbeitstage 8252654021632243.4653.10.0370

14.20 €

1 4 Arbeitstage 12325207902242324.57.564.10.0848

14.55 €

1 4 Arbeitstage 16365909102646364.57.564.10.1032

17.80 €

1 4 Arbeitstage 204588014003254435.5985.10.1809

22.04 €

1 4 Arbeitstage 2558100016004062515.5985.10.3400

31.01 €

1 4 Arbeitstage 3068160028004776626.611106.10.5367

40.19 €

1 4 Arbeitstage 408021604020629880914138.11.0600

94.19 €

1 4 Arbeitstage 50100382079407511294914138.11.5280

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Typ Flansch Spielausgleich Ohne Spielausgleich Material Grundkörper Stahl
Material Komponente Stahl Benennung Linearkugellager RoHS Nein

Technischer Support