Lineargehäuseeinheiten Quadro, offen (21555)

Lineargehäuseeinheiten Quadro, offen (21555)
· Präzisionsgehäuse in Leichtbauweise

· Montierte Linearkugellager mit Winkelfehlerausgleich

· Mit integrierten Dichtungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21555-121012
21555-161012
21555-201012
21555-251012
21555-301012
21555-401012
21555-501012
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
A
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
E
(mm)
E1
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
M W
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

287.91 €

1 4 Arbeitstage 1285225.31073423018135.41016.65M670.4500

315.26 €

1 4 Arbeitstage 16100265.31088543522135.41222M69.40.7375

403.17 €

1 4 Arbeitstage 20130326.811115724225186.41325M810.21.5250

554.39 €

1 4 Arbeitstage 2516040915140885130228.61531.5M1012.92.7620

696.94 €

1 4 Arbeitstage 301804710.5181589660352610.61633M1213.93.9500

767.68 €

1 4 Arbeitstage 402306213.52020212277453412.62043.5M1618.28.1200

1,071.69 €

1 4 Arbeitstage 502807513.52025015293553412.64052.5M162214.5700

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Typ Blockform Spielausgleich Mit Spielausgleich Material Grundkörper Aluminium
Benennung Lineargehäuseeinheit Ausführung 1 Quadro Ausführung 2 Offen
PL Edelstahl Ja

Technischer Support