Lineargehäuseeinheiten einzeln, offen (21535)

Lineargehäuseeinheiten einzeln, offen (21535)
· Präzisionsgehäuse in Leichtbauweise

· Montiertes Linearkugellager mit Winkelfehlerausgleich

· Mit integrierten Dichtungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21535-121012
21535-161012
21535-201012
21535-251012
21535-301012
21535-401012
21535-501012
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
A
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
E1
(mm)
E2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
M W
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

88.22 €

1 4 Arbeitstage 123943224.28233228181123.5816.65M570.1001

94.13 €

1 4 Arbeitstage 164353265.2102640352213301222M69.40.1653

108.66 €

1 4 Arbeitstage 205460326.8113245422518341325M810.20.2727

136.00 €

1 4 Arbeitstage 256778408.6154060513022401531.5M1012.50.5700

157.46 €

1 4 Arbeitstage 307987478.6154568603522481633M1013.90.8754

224.90 €

1 4 Arbeitstage 40911086210.3185886774526602043.5M12181.4880

324.63 €

1 4 Arbeitstage 501131327514.252050108885034492047.5M16332.4150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Typ Blockform Spielausgleich Mit Spielausgleich Material Grundkörper Aluminium
Benennung Lineargehäuseeinheit Ausführung 1 Einzeln Ausführung 2 Offen
PL Edelstahl Ja

Technischer Support