Lineargehäuseeinheiten Aluminium kompakt einzeln geschlossen (21530-10)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21530-10-121102
21530-10-161102
21530-10-201102
21530-10-251102
21530-10-301102
21530-10-401102
21530-10-501102
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
A
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
E1
(mm)
E2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
M Gewicht (ERP)
(kg)

28.86 €

1 4 Arbeitstage 122840194.3142933171116M50.0843

29.84 €

1 4 Arbeitstage 163045244.3153438191118M50.1142

32.51 €

1 4 Arbeitstage 203053285.3154045231322M60.1469

43.64 €

1 4 Arbeitstage 254062356.6204854271826M80.2829

52.03 €

1 4 Arbeitstage 305067406.6255360301829M80.4129

74.70 €

1 4 Arbeitstage 406087528.4306976392238M100.7902

103.28 €

1 4 Arbeitstage 50701036210.5358292472646M121.2730

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Typ Blockform Material Grundkörper Aluminium Benennung Lineargehäuseeinheit kompakt
Ausführung 1 Einzeln Ausführung 2 Geschlossen PL Edelstahl Ja

Technischer Support