Lineargehäuseeinheiten mit Flansch, Tandem (21524)

Lineargehäuseeinheiten mit Flansch, Tandem (21524)
· Einbaufertig

· Mit zwei Linearkugellager

· Linearkugellager mit beidseitiger Dichtung

· Präzise Führung bei hoher Tragzahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21524-121002
21524-161002
21524-201002
21524-251002
21524-301002
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
E
(mm)
E1
(mm)
E2
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
M T
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

121.44 €

1 4 Arbeitstage 1276344222305.32432194636M6130.1972

134.05 €

1 4 Arbeitstage 1684405026356.62838225040M8180.2764

163.67 €

1 4 Arbeitstage 20104506032428.43545276050M10220.5141

208.85 €

1 4 Arbeitstage 251306074405210.54256327363M12261.1700

254.00 €

1 4 Arbeitstage 301527084476113.55064378274M16341.4470

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Typ Flansch Spielausgleich Ohne Spielausgleich Material Grundkörper Aluminium
Benennung Lineargehäuseeinheit Ausführung 1 Mit flansch Ausführung 2 Tandem
RoHS Nein

Technischer Support