Linearkugellager mit Quadratflansch, Doppellager (21520-01) (Teilenummern - CAD Download)

Linearkugellager mit Quadratflansch, Doppellager (21520-01)
· Einbaufertig

· Mit Doppellager

· Linearkugellager mit beidseitiger Dichtung

· Präzise Führung bei hoher Tragzahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21520-01-1202
21520-01-1602
21520-01-2002
21520-01-2502
21520-01-3002
21520-01-4002
21520-01-5002
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
Dynamische Tragzahl
(N)
Statische Tragzahl
(N)
B
(mm)
D1=Schaftdurchmesser
(mm)
D2=Flanschdurchmesser
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
L1
(mm)
T
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

22.71 €

1 4 Arbeitstage 12618131570322242324.57.564.10.0927

28.92 €

1 4 Arbeitstage 16689211780352646364.57.564.10.1208

30.29 €

1 4 Arbeitstage 208013702740423254435.5985.10.2057

43.61 €

1 4 Arbeitstage 2511215703140504062515.5985.10.4636

47.94 €

1 4 Arbeitstage 3012325005490604776626.611106.10.6973

84.90 €

1 4 Arbeitstage 401513430804075629880914138.11.4870

149.14 €

1 4 Arbeitstage 50192608015900887511294914138.12.3110

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Typ Flansch Spielausgleich Ohne Spielausgleich Material Grundkörper Stahl
Material Komponente Stahl Benennung Linearkugellager Ausführung 1 Mit flansch
PL Edelstahl Ja

Technischer Support