Miniatur-Kugelgewindetriebe, geschliffen mit Einschraub-Zylindermutter (24105)

Miniatur-Kugelgewindetriebe, geschliffen mit Einschraub-Zylindermutter (24105)
· Präzisionsspindeln aus Stahl oder Edelstahl

· Geschliffen und induktiv gehärtet

· Mit fertigbearbeiteten Wellenenden

· Anwendungsgebiete: Optik, Nahrungsmittelindustrie, Medizintechnik, Feinwerktechnik

· Einbaufertig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24105-0810050
24105-0810100
24105-0810150
24105-0820050
24105-0820100
24105-0820150
24105-1020050
24105-1020100
24105-1020150
24105-1020200
24105-10810050
24105-10810100
24105-10810150
24105-10820050
24105-10820100
24105-10820150
24105-11020050
24105-11020100
24105-11020150
24105-11020200
24105-11220050
24105-11220100
24105-11220150
24105-11220200
24105-11220250
24105-1220050
24105-1220100
24105-1220150
24105-1220200
24105-1220250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Länge
(mm)
Tragzahlen dynamisch
(N)
Tragzahlen statisch
(N)
Material Grundkörper Material Komponente Hub S
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
D7
(mm)
D8
(mm)
D9
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
L7
(mm)
L8
(mm)
L9
(mm)
L10
(mm)
L11
(mm)
L12
(mm)
Kugel-Ø P=Steigung SW
(mm)
D=Spindeldurchmesser
(mm)
max. Drehzahl 1/min Steigungswinkel Stahlschlüssel Grundkörper Gewicht (ERP)
(kg)

571.58 €

1 4 Arbeitstage 1487001300StahlStahl5016M14x16M8x1811.55.7622810290371094846.80.80.8110832002° 13’-0.0859

637.74 €

1 4 Arbeitstage 1987001300StahlStahl10016M14x16M8x1811.55.76228152140371094846.80.80.8110832002° 13’-0.1038

709.03 €

1 4 Arbeitstage 2487001300StahlStahl15016M14x16M8x1811.55.76228202190371094846.80.80.8110832002° 13’-0.1305

514.06 €

1 4 Arbeitstage 14813502250StahlStahl5016M14x16M8x1811.55.7627810290371094846.80.81.6210842004° 23’-0.0845

556.98 €

1 4 Arbeitstage 19813502250StahlStahl10016M14x16M8x1811.55.76278152140371094846.80.81.6210842004° 23’-0.1053

594.79 €

1 4 Arbeitstage 24813502250StahlStahl15016M14x16M8x1811.55.76278202190371094846.80.81.6210842004° 23’-0.1345

599.53 €

1 4 Arbeitstage 15815002900StahlStahl5018M16x16M8x1811.55.7628.57112100371094846.80.81.62101040002° 32’-0.1181

642.09 €

1 4 Arbeitstage 20815002900StahlStahl10018M16x16M8x1811.55.7628.57162150371094846.80.81.62101040002° 32’-0.1498

695.63 €

1 4 Arbeitstage 25815002900StahlStahl15018M16x16M8x1811.55.7628.57212200371094846.80.81.62101040002° 32’-0.1872

740.96 €

1 4 Arbeitstage 30815002900StahlStahl20018M16x16M8x1811.55.7628.57262250371094846.80.81.62101040002° 32’-0.2146

628.73 €

1 4 Arbeitstage 1486701290EdelstahlEdelstahl5016M14x16M8x1811.55.7622810290371094846.80.80.8110830002° 13’1.41120.0850

701.51 €

1 4 Arbeitstage 1986701290EdelstahlEdelstahl10016M14x16M8x1811.55.76228152140371094846.80.80.8110830002° 13’1.41120.1064

779.95 €

1 4 Arbeitstage 2486701290EdelstahlEdelstahl15016M14x16M8x1811.55.76228202190371094846.80.80.8110830002° 13’1.41120.1330

565.46 €

1 4 Arbeitstage 1489001500EdelstahlEdelstahl5016M14x16M8x1811.55.7627810290371094846.80.81.6210830004° 23’1.41120.0008

612.69 €

1 4 Arbeitstage 1989001500EdelstahlEdelstahl10016M14x16M8x1811.55.76278152140371094846.80.81.6210830004° 23’1.41120.0000

654.29 €

1 4 Arbeitstage 2489001500EdelstahlEdelstahl15016M14x16M8x1811.55.76278202190371094846.80.81.6210830004° 23’1.41120.1317

659.47 €

1 4 Arbeitstage 15815002900EdelstahlEdelstahl5018M16x16M8x11011.55.7628.510112100371094846.80.81.62101030002° 32’1.41120.0000

706.28 €

1 4 Arbeitstage 20815002900EdelstahlEdelstahl10018M16x16M8x11011.55.7628.510162150371094846.80.81.62101030002° 32’1.41120.1501

765.20 €

1 4 Arbeitstage 25815002900EdelstahlEdelstahl15018M16x16M8x11011.55.7628.510212200371094846.80.81.62101030002° 32’1.41120.0000

815.06 €

1 4 Arbeitstage 30815002900EdelstahlEdelstahl20018M16x16M8x11011.55.7628.510262250371094846.80.81.62101030002° 32’1.41120.2035

678.56 €

1 4 Arbeitstage 18016603620EdelstahlEdelstahl5020.5M18x18M10x112147.68291212511045151051057.90.91.62121230002° 58’1.41120.0000

734.85 €

1 4 Arbeitstage 23016603620EdelstahlEdelstahl10020.5M18x18M10x112147.68291217516045151051057.90.91.62121230002° 58’1.41120.0000

787.73 €

1 4 Arbeitstage 28016603620EdelstahlEdelstahl15020.5M18x18M10x112147.68291222521045151051057.90.91.62121230002° 58’1.41120.2410

845.82 €

1 4 Arbeitstage 33016603620EdelstahlEdelstahl20020.5M18x18M10x112147.68291227526045151051057.90.91.62121230002° 58’1.41120.0000

897.35 €

1 4 Arbeitstage 38016603620EdelstahlEdelstahl25020.5M18x18M10x112147.68291232531045151051057.90.91.62121230002° 58’1.41120.0000

616.86 €

1 4 Arbeitstage 18017003700StahlStahl5020.5M18x18M10x110147.68291012511045151051057.90.91.62121234002° 58’-0.1849

668.07 €

1 4 Arbeitstage 23017003700StahlStahl10020.5M18x18M10x110147.68291017516045151051057.90.91.62121234002° 58’-0.2226

716.12 €

1 4 Arbeitstage 28017003700StahlStahl15020.5M18x18M10x110147.68291022521045151051057.90.91.62121234002° 58’-0.2712

768.94 €

1 4 Arbeitstage 33017003700StahlStahl20020.5M18x18M10x110147.68291027526045151051057.90.91.62121234002° 58’-0.3145

815.79 €

1 4 Arbeitstage 38017003700StahlStahl25020.5M18x18M10x110147.68291032531045151051057.90.91.62121234002° 58’-0.3812

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Präzisionsklasse Benennung Kugelgewindetrieb Anzahl der tragenden Umläufe 1 x 3
Ausführung 1 Geschliffen Ausführung 2 Mit einschraub-zylindermutter RoHS Ja

Technischer Support