Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
22750-231004 |
22750-341003 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | Größe | max. Abtriebsdrehmoment M (Nm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L6 (mm) | T (mm) | T1 (mm) | Beschleunigungsmoment (Nm) | Verdrehspiel arcmin | Verdrehsteifigkeit (Nm/arcmin) | Wirkungsgrad bei Vollast (%) | max. zulässige Radialkraft (N) | max. zulässige Axialkraft (N) | B (mm) | Getriebeübersetzung | A (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
474.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 25 | M04x8 | 33 | 40 | M4 | NEMA 23 | 4 | 23 | 18 | 5 | 29 | 39 | 27 | 11.2 | 3 | 8 | 20 | 0.4 | 96 | 220 | 330 | 55 | 4:1 | 47.14 | 0.5051 | ||
572.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 40 | M05x10 | 52 | 65 | M5 | NEMA 34 | 13 | 30 | 25 | 8 | 39 | 64.5 | 31 | 16 | 5 | 25 | 12 | 1.6 | 97 | 930 | 1080 | 85 | 3:1 | 69.6 | 1.6910 |
Loading...
Benennung | Planetengetriebe | Ausführung 1 | Einstufig | T2(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D5(mm)
Größe
max. Abtriebsdrehmoment M(Nm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
L5(mm)
L6(mm)
T(mm)
T1(mm)
Beschleunigungsmoment(Nm)
Verdrehspiel arcmin
Verdrehsteifigkeit(Nm/arcmin)
Wirkungsgrad bei Vollast(%)
max. zulässige Radialkraft(N)
max. zulässige Axialkraft(N)
B(mm)
Getriebeübersetzung
A(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften