Federteller Messing für Elastomerfedern (26095-12)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
26095-12-0652004
26095-12-0852504
26095-12-1053005
26095-12-1354005
26095-12-1355005
26095-12-1656006
26095-12-1658006
26095-12-20510008
26095-12-20512008
26095-12-26015008
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
Innendurchmesser
(mm)
S1
(mm)
D=Nenndurchmesser

6.42 €

1 4 Arbeitstage 206.5416

8.22 €

1 4 Arbeitstage 258.5420

8.82 €

1 4 Arbeitstage 3010.5525

9.45 €

1 4 Arbeitstage 4013.5532

13.70 €

1 4 Arbeitstage 5013.5540

18.62 €

1 4 Arbeitstage 6016.5650

28.19 €

1 4 Arbeitstage 8016.5663

42.67 €

1 4 Arbeitstage 10020.5880

70.86 €

1 4 Arbeitstage 12020.58100

95.22 €

1 4 Arbeitstage 150268125

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Messing Benennung Federteller Oberfläche Grundkörper Blank
RoHS Ja PL Edelstahl Nein Gewicht (ERP)(kg) 0.0100

Technischer Support