Kunststoff-Gleitlager Form A (23710)

Kunststoff-Gleitlager Form A (23710)
· Aus Hochleistungspolymer

· Hohe Maßgenauigkeit

· Hohe Druckfestigkeit

· Wartungsfrei

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23710-11050705
23710-11060806
23710-11081008
23710-11101210
23710-11121410
23710-11141615
23710-11151720
23710-11161820
23710-11202320
23710-11252820
23710-11303430
23710-21050705
23710-21060806
23710-21081008
23710-21101210
23710-21121410
23710-21141615
23710-21151720
23710-21161820
23710-21202320
23710-21252820
23710-21303430
23710-31050705
23710-31060806
23710-31081008
23710-31101210
23710-31121410
23710-31141615
23710-31151720
23710-31161820
23710-31202320
23710-31252820
23710-31303430
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Innendurchmesser
(mm)
D1=Außendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
Stärke
(mm)
Max. Zulässige Statische Flächenpressung
(N/mm2)
Temperaturbereich
(°C)
Farbe Grundkörper Ausführung 2 Toleranz D nach dem Einpressen Temperaturbereich Gewicht (ERP)
(kg)

0.61 €

1 4 Arbeitstage 5750.380-40~130MattgrauIGLIDUR® GE10-40 °C Bis +130 °C0.0013

0.65 €

1 4 Arbeitstage 6860.580-40~130MattgrauIGLIDUR® GE10-40 °C Bis +130 °C0.0020

0.65 €

1 4 Arbeitstage 81080.580-40~130MattgrauIGLIDUR® GE10-40 °C Bis +130 °C0.0003

0.83 €

1 4 Arbeitstage 1012100.580-40~130MattgrauIGLIDUR® GE10-40 °C Bis +130 °C0.0005

0.83 €

1 4 Arbeitstage 1214100.880-40~130MattgrauIGLIDUR® GE10-40 °C Bis +130 °C0.0006

0.98 €

1 4 Arbeitstage 1416150.880-40~130MattgrauIGLIDUR® GE10-40 °C Bis +130 °C0.0010

1.02 €

1 4 Arbeitstage 1517200.880-40~130MattgrauIGLIDUR® GE10-40 °C Bis +130 °C0.0140

1.26 €

1 4 Arbeitstage 1618200.880-40~130MattgrauIGLIDUR® GE10-40 °C Bis +130 °C0.0015

1.50 €

1 4 Arbeitstage 2023200.880-40~130MattgrauIGLIDUR® GE10-40 °C Bis +130 °C0.0029

1.63 €

1 4 Arbeitstage 2528200.880-40~130MattgrauIGLIDUR® GE10-40 °C Bis +130 °C0.0034

2.35 €

1 4 Arbeitstage 3034300.880-40~130MattgrauIGLIDUR® GE10-40 °C Bis +130 °C0.0086

1.38 €

1 4 Arbeitstage 5750.335-50~90GelbIGLIDUR® JE10-50 °C Bis +90 °C0.0013

1.44 €

1 4 Arbeitstage 6860.535-50~90GelbIGLIDUR® JE10-50 °C Bis +90 °C0.0002

1.55 €

1 4 Arbeitstage 81080.535-50~90GelbIGLIDUR® JE10-50 °C Bis +90 °C0.0003

1.60 €

1 4 Arbeitstage 1012100.535-50~90GelbIGLIDUR® JE10-50 °C Bis +90 °C0.0005

1.71 €

1 4 Arbeitstage 1214100.835-50~90GelbIGLIDUR® JE10-50 °C Bis +90 °C0.0006

1.85 €

1 4 Arbeitstage 1416150.835-50~90GelbIGLIDUR® JE10-50 °C Bis +90 °C0.0010

2.04 €

1 4 Arbeitstage 1517200.835-50~90GelbIGLIDUR® JE10-50 °C Bis +90 °C0.0014

2.44 €

1 4 Arbeitstage 1618200.835-50~90GelbIGLIDUR® JE10-50 °C Bis +90 °C0.0015

3.19 €

1 4 Arbeitstage 2023200.835-50~90GelbIGLIDUR® JE10-50 °C Bis +90 °C0.0029

3.86 €

1 4 Arbeitstage 2528200.835-50~90GelbIGLIDUR® JE10-50 °C Bis +90 °C0.0036

7.04 €

1 4 Arbeitstage 3034300.835-50~90GelbIGLIDUR® JE10-50 °C Bis +90 °C0.0086

2.00 €

1 4 Arbeitstage 5750.3150-100~250SchwarzIGLIDUR® XF10-100 °C Bis +250 °C0.0001

2.04 €

1 4 Arbeitstage 6860.5150-100~250SchwarzIGLIDUR® XF10-100 °C Bis +250 °C0.0004

2.18 €

1 4 Arbeitstage 81080.5150-100~250SchwarzIGLIDUR® XF10-100 °C Bis +250 °C0.0003

2.39 €

1 4 Arbeitstage 1012100.5150-100~250SchwarzIGLIDUR® XF10-100 °C Bis +250 °C0.0005

2.44 €

1 4 Arbeitstage 1214100.8150-100~250SchwarzIGLIDUR® XF10-100 °C Bis +250 °C0.0055

2.91 €

1 4 Arbeitstage 1416150.8150-100~250SchwarzIGLIDUR® XF10-100 °C Bis +250 °C0.0010

3.42 €

1 4 Arbeitstage 1517200.8150-100~250SchwarzIGLIDUR® XF10-100 °C Bis +250 °C0.0013

3.48 €

1 4 Arbeitstage 1618200.8150-100~250SchwarzIGLIDUR® XF10-100 °C Bis +250 °C0.0015

5.01 €

1 4 Arbeitstage 2023200.8150-100~250SchwarzIGLIDUR® XF10-100 °C Bis +250 °C0.0027

5.71 €

1 4 Arbeitstage 2528200.8150-100~250SchwarzIGLIDUR® XF10-100 °C Bis +250 °C0.0339

12.85 €

1 4 Arbeitstage 3034300.8150-100~250SchwarzIGLIDUR® XF10-100 °C Bis +250 °C0.0082

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Mit Bund Ausführung 1 Ohne bund Material Grundkörper Iglidur®
Benennung Gleitlager Form A RoHS Ja

Technischer Support