Positionsanzeiger programmiert (21923)

Positionsanzeiger programmiert (21923)
· Direktes Ablesen eingestellter Messwerte

· Anzeigewerte und Kommastelle frei programmierbar

· Linear- oder Winkelmodus

· LCD-Display mit 5 Stellen

· Einfacher Batteriewechsel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

21923-

Teilenummer
21923-
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

331.95 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Positionsanzeigen Material Grundkörper Kunststoff Material Komponente Stahl
B=Breite(mm) 33.6 D=Bohrungsdurchmesser(mm) 14 H=Höhe(mm) 52
L=Länge(mm) 33 Ausführung 1 Individuell programmiert gemäss bestellschlüssel Ausführung 2 Frei programmierbar
Benennung Positionsanzeiger UN-Nr. UN 3091 Gefahrgutklasse Gefahrgutklasse 9
RoHS Ja Gewicht (ERP)(kg) 0.0937

Technischer Support