Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
03197-105121 |
03197-106161 |
03197-108161 |
03197-110241 |
03197-112241 |
03197-116301 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Durchmesser (mm) | D1=Gewinde | D2 (mm) | D3 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | SW (mm) | T (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.93 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5 | M12 | 6 | 9 | 25 | 10 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 0.0127 | ||
14.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | M16 | 7.5 | 12 | 30 | 14 | 5 | 10 | 5 | 6 | 5 | 0.0291 | ||
14.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | M16 | 10 | 12 | 30 | 14 | 5 | 10 | 5 | 8 | 5 | 0.0232 | ||
26.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | M24 | 13 | 18 | 35 | 14 | 6 | 8 | 7 | 10 | 6 | 0.0708 | ||
26.76 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | M24 | 15 | 18 | 35 | 14 | 6 | 8 | 7 | 12 | 6 | 0.0598 | ||
29.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | M30 | 20 | 24 | 40 | 14 | 8 | 11 | 9 | 16 | 7 | 0.1050 |
Loading...
Werkstoff | Rostfreier Stahl | Benennung | Aufnahmebuchse | Ausführung 1 | Mit gewindesicherung |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Ja | PL Edelstahl | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Durchmesser(mm)
D1=Gewinde
D2(mm)
D3(mm)
L(mm)
L1(mm)
L3(mm)
L4(mm)
L5(mm)
SW(mm)
T(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften