Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Produkttyp | D3 (mm) | D4 (mm) | D6 (mm) | E1 (mm) | E2 (mm) | L1=Schaftlänge (mm) | L2 (mm) | L6 (mm) | L7 (mm) | M (mm) | R1 (mm) | R2 (mm) | T1 (mm) | T2 (mm) | D1 Bohrbuchsen print (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115.53 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 2.4 | 8 | Kurz | 15 | - | 2.5 | 11.5 | 15 | 10 | 8 | 3 | - | 4.25 | 1.5 | 7 | 0.02 | 0.005 | Von 2.4 bis 4.0 | 0.0121 | |
144.38 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 2.4 | 8 | Mittel | 15 | D1+0.5 | 2.5 | 11.5 | 15 | 16 | 8 | 3 | 6 | 4.25 | 1.5 | 7 | 0.02 | 0.005 | Von 2.4 bis 4.0 | 0.0132 | |
115.53 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 2.5 | 8 | Kurz | 15 | - | 2.5 | 11.5 | 15 | 10 | 8 | 3 | - | 4.25 | 1.5 | 7 | 0.02 | 0.005 | Von 2.4 bis 4.0 | 0.0122 | |
144.38 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 2.5 | 8 | Mittel | 15 | D1+0.5 | 2.5 | 11.5 | 15 | 16 | 8 | 3 | 6 | 4.25 | 1.5 | 7 | 0.02 | 0.005 | Von 2.4 bis 4.0 | 0.0137 | |
115.53 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 2.6 | 8 | Kurz | 15 | - | 2.5 | 11.5 | 15 | 10 | 8 | 3 | - | 4.25 | 1.5 | 7 | 0.02 | 0.005 | Von 2.4 bis 4.0 | 0.0118 | |
144.38 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 2.6 | 8 | Mittel | 15 | D1+0.5 | 2.5 | 11.5 | 15 | 16 | 8 | 3 | 6 | 4.25 | 1.5 | 7 | 0.02 | 0.005 | Von 2.4 bis 4.0 | 0.0141 | |
115.53 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 2.7 | 8 | Kurz | 15 | - | 2.5 | 11.5 | 15 | 10 | 8 | 3 | - | 4.25 | 1.5 | 7 | 0.02 | 0.005 | Von 2.4 bis 4.0 | 0.0121 | |
144.38 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 2.7 | 8 | Mittel | 15 | D1+0.5 | 2.5 | 11.5 | 15 | 16 | 8 | 3 | 6 | 4.25 | 1.5 | 7 | 0.02 | 0.005 | Von 2.4 bis 4.0 | 0.1000 | |
115.53 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 2.8 | 8 | Kurz | 15 | - | 2.5 | 11.5 | 15 | 10 | 8 | 3 | - | 4.25 | 1.5 | 7 | 0.02 | 0.005 | Von 2.4 bis 4.0 | 0.0119 | |
144.38 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 2.8 | 8 | Mittel | 15 | D1+0.5 | 2.5 | 11.5 | 15 | 16 | 8 | 3 | 6 | 4.25 | 1.5 | 7 | 0.02 | 0.005 | Von 2.4 bis 4.0 | 0.0141 | |
115.53 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 2.9 | 8 | Kurz | 15 | - | 2.5 | 11.5 | 15 | 10 | 8 | 3 | - | 4.25 | 1.5 | 7 | 0.02 | 0.005 | Von 2.4 bis 4.0 | 0.0117 | |
144.38 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 2.9 | 8 | Mittel | 15 | D1+0.5 | 2.5 | 11.5 | 15 | 16 | 8 | 3 | 6 | 4.25 | 1.5 | 7 | 0.02 | 0.005 | Von 2.4 bis 4.0 | 0.1000 | |
115.53 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 3 | 8 | Kurz | 15 | - | 2.5 | 11.5 | 15 | 10 | 8 | 3 | - | 4.25 | 1.5 | 7 | 0.02 | 0.005 | Von 2.4 bis 4.0 | 0.0117 | |
144.38 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 3 | 8 | Mittel | 15 | D1+0.5 | 2.5 | 11.5 | 15 | 16 | 8 | 3 | 6 | 4.25 | 1.5 | 7 | 0.02 | 0.005 | Von 2.4 bis 4.0 | 0.0134 | |
115.53 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 3.1 | 8 | Kurz | 15 | - | 2.5 | 11.5 | 15 | 10 | 8 | 3 | - | 4.25 | 1.5 | 7 | 0.02 | 0.005 | Von 2.4 bis 4.0 | 0.0114 | |
144.38 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 3.1 | 8 | Mittel | 15 | D1+0.5 | 2.5 | 11.5 | 15 | 16 | 8 | 3 | 6 | 4.25 | 1.5 | 7 | 0.02 | 0.005 | Von 2.4 bis 4.0 | 0.0138 | |
115.53 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 3.2 | 8 | Kurz | 15 | - | 2.5 | 11.5 | 15 | 10 | 8 | 3 | - | 4.25 | 1.5 | 7 | 0.02 | 0.005 | Von 2.4 bis 4.0 | 0.0120 | |
144.38 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 3.2 | 8 | Mittel | 15 | D1+0.5 | 2.5 | 11.5 | 15 | 16 | 8 | 3 | 6 | 4.25 | 1.5 | 7 | 0.02 | 0.005 | Von 2.4 bis 4.0 | 0.0135 | |
115.53 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 3.3 | 8 | Kurz | 15 | - | 2.5 | 11.5 | 15 | 10 | 8 | 3 | - | 4.25 | 1.5 | 7 | 0.02 | 0.005 | Von 2.4 bis 4.0 | 0.0118 | |
144.38 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 3.3 | 8 | Mittel | 15 | D1+0.5 | 2.5 | 11.5 | 15 | 16 | 8 | 3 | 6 | 4.25 | 1.5 | 7 | 0.02 | 0.005 | Von 2.4 bis 4.0 | 0.0135 | |
115.53 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 3.4 | 8 | Kurz | 15 | - | 2.5 | 11.5 | 15 | 10 | 8 | 3 | - | 4.25 | 1.5 | 7 | 0.02 | 0.005 | Von 2.4 bis 4.0 | 0.0113 | |
144.38 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 3.4 | 8 | Mittel | 15 | D1+0.5 | 2.5 | 11.5 | 15 | 16 | 8 | 3 | 6 | 4.25 | 1.5 | 7 | 0.02 | 0.005 | Von 2.4 bis 4.0 | 0.0133 | |
115.53 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 3.5 | 8 | Kurz | 15 | - | 2.5 | 11.5 | 15 | 10 | 8 | 3 | - | 4.25 | 1.5 | 7 | 0.02 | 0.005 | Von 2.4 bis 4.0 | 0.0113 | |
144.38 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 3.5 | 8 | Mittel | 15 | D1+0.5 | 2.5 | 11.5 | 15 | 16 | 8 | 3 | 6 | 4.25 | 1.5 | 7 | 0.02 | 0.005 | Von 2.4 bis 4.0 | 0.0134 | |
115.53 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 3.6 | 8 | Kurz | 15 | - | 2.5 | 11.5 | 15 | 10 | 8 | 3 | - | 4.25 | 1.5 | 7 | 0.02 | 0.005 | Von 2.4 bis 4.0 | 0.0119 | |
144.38 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 3.6 | 8 | Mittel | 15 | D1+0.5 | 2.5 | 11.5 | 15 | 16 | 8 | 3 | 6 | 4.25 | 1.5 | 7 | 0.02 | 0.005 | Von 2.4 bis 4.0 | 0.0132 | |
115.53 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 3.7 | 8 | Kurz | 15 | - | 2.5 | 11.5 | 15 | 10 | 8 | 3 | - | 4.25 | 1.5 | 7 | 0.02 | 0.005 | Von 2.4 bis 4.0 | 0.0118 | |
144.38 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 3.7 | 8 | Mittel | 15 | D1+0.5 | 2.5 | 11.5 | 15 | 16 | 8 | 3 | 6 | 4.25 | 1.5 | 7 | 0.02 | 0.005 | Von 2.4 bis 4.0 | 0.0131 | |
115.53 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 3.8 | 8 | Kurz | 15 | - | 2.5 | 11.5 | 15 | 10 | 8 | 3 | - | 4.25 | 1.5 | 7 | 0.02 | 0.005 | Von 2.4 bis 4.0 | 0.0110 | |
144.38 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 3.8 | 8 | Mittel | 15 | D1+0.5 | 2.5 | 11.5 | 15 | 16 | 8 | 3 | 6 | 4.25 | 1.5 | 7 | 0.02 | 0.005 | Von 2.4 bis 4.0 | 0.0132 | |
115.53 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 3.9 | 8 | Kurz | 15 | - | 2.5 | 11.5 | 15 | 10 | 8 | 3 | - | 4.25 | 1.5 | 7 | 0.02 | 0.005 | Von 2.4 bis 4.0 | 0.0111 | |
144.38 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 3.9 | 8 | Mittel | 15 | D1+0.5 | 2.5 | 11.5 | 15 | 16 | 8 | 3 | 6 | 4.25 | 1.5 | 7 | 0.02 | 0.005 | Von 2.4 bis 4.0 | 0.1000 | |
115.53 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 4 | 8 | Kurz | 15 | - | 2.5 | 11.5 | 15 | 10 | 8 | 3 | - | 4.25 | 1.5 | 7 | 0.02 | 0.005 | Von 2.4 bis 4.0 | 0.0111 | |
144.38 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 4 | 8 | Mittel | 15 | D1+0.5 | 2.5 | 11.5 | 15 | 16 | 8 | 3 | 6 | 4.25 | 1.5 | 7 | 0.02 | 0.005 | Von 2.4 bis 4.0 | 0.0128 | |
112.91 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 4.1 | 10 | Kurz | 18 | - | 2.5 | 13 | 17 | 12 | 8 | 3 | - | 4.25 | 2 | 7 | 0.02 | 0.005 | Von 4.1 bis 6.0 | 0.0188 | |
134.07 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 4.1 | 10 | Mittel | 18 | D1+0.5 | 2.5 | 13 | 17 | 20 | 8 | 3 | 8 | 4.25 | 2 | 7 | 0.02 | 0.005 | Von 4.1 bis 6.0 | 0.0213 | |
161.71 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 4.1 | 10 | Lang | 18 | D1+0.5 | 2.5 | 13 | 17 | 25 | 8 | 3 | 13 | 4.25 | 2 | 7 | 0.02 | 0.005 | Von 4.1 bis 6.0 | 0.0229 | |
112.91 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 4.2 | 10 | Kurz | 18 | - | 2.5 | 13 | 17 | 12 | 8 | 3 | - | 4.25 | 2 | 7 | 0.02 | 0.005 | Von 4.1 bis 6.0 | 0.0187 | |
134.07 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 4.2 | 10 | Mittel | 18 | D1+0.5 | 2.5 | 13 | 17 | 20 | 8 | 3 | 8 | 4.25 | 2 | 7 | 0.02 | 0.005 | Von 4.1 bis 6.0 | 0.0217 | |
161.71 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 4.2 | 10 | Lang | 18 | D1+0.5 | 2.5 | 13 | 17 | 25 | 8 | 3 | 13 | 4.25 | 2 | 7 | 0.02 | 0.005 | Von 4.1 bis 6.0 | 0.0232 | |
112.91 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 4.3 | 10 | Kurz | 18 | - | 2.5 | 13 | 17 | 12 | 8 | 3 | - | 4.25 | 2 | 7 | 0.02 | 0.005 | Von 4.1 bis 6.0 | 0.0182 | |
134.07 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 4.3 | 10 | Mittel | 18 | D1+0.5 | 2.5 | 13 | 17 | 20 | 8 | 3 | 8 | 4.25 | 2 | 7 | 0.02 | 0.005 | Von 4.1 bis 6.0 | 0.0221 | |
161.71 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 4.3 | 10 | Lang | 18 | D1+0.5 | 2.5 | 13 | 17 | 25 | 8 | 3 | 13 | 4.25 | 2 | 7 | 0.02 | 0.005 | Von 4.1 bis 6.0 | 0.0247 | |
112.91 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 4.4 | 10 | Kurz | 18 | - | 2.5 | 13 | 17 | 12 | 8 | 3 | - | 4.25 | 2 | 7 | 0.02 | 0.005 | Von 4.1 bis 6.0 | 0.0183 | |
134.07 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 4.4 | 10 | Mittel | 18 | D1+0.5 | 2.5 | 13 | 17 | 20 | 8 | 3 | 8 | 4.25 | 2 | 7 | 0.02 | 0.005 | Von 4.1 bis 6.0 | 0.0215 | |
161.71 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 4.4 | 10 | Lang | 18 | D1+0.5 | 2.5 | 13 | 17 | 25 | 8 | 3 | 13 | 4.25 | 2 | 7 | 0.02 | 0.005 | Von 4.1 bis 6.0 | 0.1000 | |
112.91 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 4.5 | 10 | Kurz | 18 | - | 2.5 | 13 | 17 | 12 | 8 | 3 | - | 4.25 | 2 | 7 | 0.02 | 0.005 | Von 4.1 bis 6.0 | 0.0180 | |
134.07 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 4.5 | 10 | Mittel | 18 | D1+0.5 | 2.5 | 13 | 17 | 20 | 8 | 3 | 8 | 4.25 | 2 | 7 | 0.02 | 0.005 | Von 4.1 bis 6.0 | 0.0217 | |
161.71 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 4.5 | 10 | Lang | 18 | D1+0.5 | 2.5 | 13 | 17 | 25 | 8 | 3 | 13 | 4.25 | 2 | 7 | 0.02 | 0.005 | Von 4.1 bis 6.0 | 0.1000 | |
112.91 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 4.6 | 10 | Kurz | 18 | - | 2.5 | 13 | 17 | 12 | 8 | 3 | - | 4.25 | 2 | 7 | 0.02 | 0.005 | Von 4.1 bis 6.0 | 0.0182 | |
134.07 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 4.6 | 10 | Mittel | 18 | D1+0.5 | 2.5 | 13 | 17 | 20 | 8 | 3 | 8 | 4.25 | 2 | 7 | 0.02 | 0.005 | Von 4.1 bis 6.0 | 0.0220 | |
161.71 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 4.6 | 10 | Lang | 18 | D1+0.5 | 2.5 | 13 | 17 | 25 | 8 | 3 | 13 | 4.25 | 2 | 7 | 0.02 | 0.005 | Von 4.1 bis 6.0 | 0.1000 | |
112.91 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 4.7 | 10 | Kurz | 18 | - | 2.5 | 13 | 17 | 12 | 8 | 3 | - | 4.25 | 2 | 7 | 0.02 | 0.005 | Von 4.1 bis 6.0 | 0.0180 | |
134.07 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 4.7 | 10 | Mittel | 18 | D1+0.5 | 2.5 | 13 | 17 | 20 | 8 | 3 | 8 | 4.25 | 2 | 7 | 0.02 | 0.005 | Von 4.1 bis 6.0 | 0.1000 | |
161.71 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 4.7 | 10 | Lang | 18 | D1+0.5 | 2.5 | 13 | 17 | 25 | 8 | 3 | 13 | 4.25 | 2 | 7 | 0.02 | 0.005 | Von 4.1 bis 6.0 | 0.1000 | |
112.91 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 4.8 | 10 | Kurz | 18 | - | 2.5 | 13 | 17 | 12 | 8 | 3 | - | 4.25 | 2 | 7 | 0.02 | 0.005 | Von 4.1 bis 6.0 | 0.0185 | |
134.07 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 4.8 | 10 | Mittel | 18 | D1+0.5 | 2.5 | 13 | 17 | 20 | 8 | 3 | 8 | 4.25 | 2 | 7 | 0.02 | 0.005 | Von 4.1 bis 6.0 | 0.0209 | |
161.71 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 4.8 | 10 | Lang | 18 | D1+0.5 | 2.5 | 13 | 17 | 25 | 8 | 3 | 13 | 4.25 | 2 | 7 | 0.02 | 0.005 | Von 4.1 bis 6.0 | 0.0225 | |
112.91 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 4.9 | 10 | Kurz | 18 | - | 2.5 | 13 | 17 | 12 | 8 | 3 | - | 4.25 | 2 | 7 | 0.02 | 0.005 | Von 4.1 bis 6.0 | 0.0179 | |
134.07 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 4.9 | 10 | Mittel | 18 | D1+0.5 | 2.5 | 13 | 17 | 20 | 8 | 3 | 8 | 4.25 | 2 | 7 | 0.02 | 0.005 | Von 4.1 bis 6.0 | 0.0213 |
Loading...
Ausführung | Mit Bund | Werkstoff | Stahl | Material Grundkörper | Einsatzstahl |
---|---|---|---|---|---|
Form | L | Form-Typ | Auswechselbuchse | Benennung | Steckbohrbuchse |
Ausführung 1 | Mit bund | RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Produkttyp
D3(mm)
D4(mm)
D6(mm)
E1(mm)
E2(mm)
L1=Schaftlänge(mm)
L2(mm)
L6(mm)
L7(mm)
M(mm)
R1(mm)
R2(mm)
T1(mm)
T2(mm)
D1 Bohrbuchsen print(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften