Arretierbolzen Form C, inch (03089)

Arretierbolzen Form C, inch (03089)
· Arretierbolzen (Rastbolzen) ermöglichen ein Feststellen und Einrasten

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Gerätebau, Vorrichtungsbau, Messtechnik, Haushalt

· Hohe Stabilität

· Leichte Handhabung

· Material: Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03089-03004AK
03089-03004AK84
03089-03105AL
03089-03105AL84
03089-03206A5
03089-03206A584
03089-03308A6
03089-03308A684
03089-03410A7
03089-03410A784
03089-03412AO
03089-03412AO84
03089-03516A8
03089-03516A884
03089-03903AJ
03089-03903AJ84
03089-13004AK
03089-13004AK84
03089-13105AL
03089-13105AL84
03089-13206A5
03089-13206A584
03089-13308A6
03089-13308A684
03089-13410A7
03089-13410A784
03089-13412AO
03089-13412AO84
03089-13516A8
03089-13516A884
03089-13903AJ
03089-13903AJ84
03089-3004AK
03089-3004AK84
03089-3105AL
03089-3105AL84
03089-3206A5
03089-3206A584
03089-3308A6
03089-3308A684
03089-3410A7
03089-3410A784
03089-3412AO
03089-3412AO84
03089-3516A8
03089-3516A884
03089-3903AJ
03089-3903AJ84
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Grundwerkstoff Hub S
(mm)
Länge L
(mm)
Stahlschlüssel Grundkörper Oberfläche Grundkörper Farbe Komponente Größe D=Bolzendurchmesser
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
Fx30°
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW1
(mm)
Federkraft Ende F2 ca.
(N)
Federkraft Anfang F1 ca.
(N)
Gewicht (ERP)
(kg)

19.76 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl438.51.4034gehärtetschwarzgrau RAL 7021045/16-2418115613101260.0094

19.76 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl438.51.4034gehärtetverkehrsrot RAL 3020045/16-2418115613101260.0094

20.92 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl543.51.4034gehärtetschwarzgrau RAL 7021153/8-24211.317715131250.0180

20.92 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl543.51.4034gehärtetverkehrsrot RAL 3020153/8-24211.317715131250.0180

24.70 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl651.71.4034gehärtetschwarzgrau RAL 7021261/2-13251.820816141460.0295

24.70 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl651.71.4034gehärtetverkehrsrot RAL 3020261/2-13251.820816141460.0295

33.56 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl8681.4034gehärtetschwarzgrau RAL 7021385/8-11332.32610211935150.0664

33.56 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl8681.4034gehärtetverkehrsrot RAL 3020385/8-11332.32610211935150.0664

38.81 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl10741.4034gehärtetschwarzgrau RAL 70214103/4-10332.82812232240150.1025

38.81 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl10741.4034gehärtetverkehrsrot RAL 30204103/4-10332.82812232240150.1025

56.93 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl12781.4034gehärtetschwarzgrau RAL 70214123/4-16332.82814252239150.1050

56.93 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl12781.4034gehärtetverkehrsrot RAL 30204123/4-16332.82814252239150.1050

80.88 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl16961.4034gehärtetschwarzgrau RAL 70215161-8403.23218282746200.1982

80.88 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl16961.4034gehärtetverkehrsrot RAL 30205161-8403.23218282746200.1982

21.87 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl3.531.51.4034gehärtetschwarzgrau RAL 7021931/4-28140.8125108104.50.0047

21.87 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl3.531.51.4034gehärtetverkehrsrot RAL 3020931/4-28140.8125108104.50.0047

19.76 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl438.51.4305ungehärtetschwarzgrau RAL 7021045/16-2418115613101260.0095

19.76 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl438.51.4305ungehärtetverkehrsrot RAL 3020045/16-2418115613101260.0095

20.92 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl543.51.4305ungehärtetschwarzgrau RAL 7021153/8-24211.317715131250.0170

20.92 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl543.51.4305ungehärtetverkehrsrot RAL 3020153/8-24211.317715131250.0170

24.70 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl651.71.4305ungehärtetschwarzgrau RAL 7021261/2-13251.820816141460.0285

24.70 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl651.71.4305ungehärtetverkehrsrot RAL 3020261/2-13251.820816141460.0285

33.56 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl8681.4305ungehärtetschwarzgrau RAL 7021385/8-11332.32610211935150.0640

33.56 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl8681.4305ungehärtetverkehrsrot RAL 3020385/8-11332.32610211935150.0640

38.81 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl10741.4305ungehärtetschwarzgrau RAL 70214103/4-10332.82812232240150.1023

38.81 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl10741.4305ungehärtetverkehrsrot RAL 30204103/4-10332.82812232240150.1023

56.93 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl12781.4305ungehärtetschwarzgrau RAL 70214123/4-16332.82814252239150.1065

56.93 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl12781.4305ungehärtetverkehrsrot RAL 30204123/4-16332.82814252239150.1065

80.88 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl16961.4305ungehärtetschwarzgrau RAL 70215161-8403.23218282746200.1996

80.88 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl16961.4305ungehärtetverkehrsrot RAL 30205161-8403.23218282746200.1996

21.87 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl3.531.51.4305ungehärtetschwarzgrau RAL 7021931/4-28140.8125108104.50.0047

21.87 €

1 4 Arbeitstage Rostfreier Stahl3.531.51.4305ungehärtetverkehrsrot RAL 3020931/4-28140.8125108104.50.0047

13.59 €

1 4 Arbeitstage Stahl438.5-gehärtetschwarzgrau RAL 7021045/16-2418115613101260.0092

13.59 €

1 4 Arbeitstage Stahl438.5-gehärtetverkehrsrot RAL 3020045/16-2418115613101260.0092

14.35 €

1 4 Arbeitstage Stahl543.5-gehärtetschwarzgrau RAL 7021153/8-24211.317715131250.0187

14.35 €

1 4 Arbeitstage Stahl543.5-gehärtetverkehrsrot RAL 3020153/8-24211.317715131250.0187

15.95 €

1 4 Arbeitstage Stahl651.7-gehärtetschwarzgrau RAL 7021261/2-13251.820816141460.0302

15.95 €

1 4 Arbeitstage Stahl651.7-gehärtetverkehrsrot RAL 3020261/2-13251.820816141460.0302

19.07 €

1 4 Arbeitstage Stahl868-gehärtetschwarzgrau RAL 7021385/8-11332.32610211935150.0659

19.07 €

1 4 Arbeitstage Stahl868-gehärtetverkehrsrot RAL 3020385/8-11332.32610211935150.0657

21.68 €

1 4 Arbeitstage Stahl1074-gehärtetschwarzgrau RAL 70214103/4-10332.82812232240150.1048

21.68 €

1 4 Arbeitstage Stahl1074-gehärtetverkehrsrot RAL 30204103/4-10332.82812232240150.1048

30.64 €

1 4 Arbeitstage Stahl1278-gehärtetschwarzgrau RAL 70214123/4-16332.82814252239150.1054

30.64 €

1 4 Arbeitstage Stahl1278-gehärtetverkehrsrot RAL 30204123/4-16332.82814252239150.1054

42.55 €

1 4 Arbeitstage Stahl1696-gehärtetschwarzgrau RAL 70215161-8403.23218282746200.1987

42.55 €

1 4 Arbeitstage Stahl1696-gehärtetverkehrsrot RAL 30205161-8403.23218282746200.1987

15.07 €

1 4 Arbeitstage Stahl3.531.5-gehärtetschwarzgrau RAL 7021931/4-28140.8125108104.50.0048

15.07 €

1 4 Arbeitstage Stahl3.531.5-gehärtetverkehrsrot RAL 3020931/4-28140.8125108104.50.0048

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standardknopf Material Komponente Thermoplast Benennung Arretierbolzen
Produkttyp Standard Form C Form-Typ mit Rastnut, ohne Kontermutter
Kontermutter ohne Kontermutter Ausführung 1 mit Rastnut RoHS ja

Technischer Support