Justierstopfen Kunststoff ohne Einsatz für Rund- und Vierkantrohre, Form A, rund (27799-05)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27799-05-0025152022
27799-05-0025152060
27799-05-0030101529
27799-05-0030101560
27799-05-0032152029
27799-05-0032152060
27799-05-0035152029
27799-05-0035152060
27799-05-0035202529
27799-05-0035202560
27799-05-0038152029
27799-05-0038152060
27799-05-0040152029
27799-05-0040152060
27799-05-0040202529
27799-05-0040202560
27799-05-0042152031
27799-05-0042152060
27799-05-0045152031
27799-05-0045152060
27799-05-0050152031
27799-05-0050152060
27799-05-0050202531
27799-05-0050202560
27799-05-0051122031
27799-05-0051122060
27799-05-0060152080
27799-05-0080152040
27799-05-0080152080
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[h] Höhe (Koprus)
(mm)
D1=Gewinde (M)
(mm)
D1=Gewinde
(mm)
H1
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
SW
(mm)
Belastbarkeit max. kN (nur bei statischer Belastung)
(kN)
D=Durchmesser
(mm)
L=Länge
(mm)
Passend zu Gewicht (ERP)
(kg)

1.15 €

1 4 Arbeitstage 516-52229.5241.52519.7Ø25x1.5-20.0110

1.53 €

1 4 Arbeitstage 516-560-241.52519.7Ø25x1.5-20.0120

1.24 €

1 4 Arbeitstage 522-529-2833019.7Ø30x1-1.50.0160

1.67 €

1 4 Arbeitstage 522-560-2833019.7Ø30x1-1.50.0140

1.26 €

1 4 Arbeitstage 522-529-2833219.7Ø32x1.5-20.0140

1.70 €

1 4 Arbeitstage 522-560-2833219.7Ø32x1.5-20.0150

1.42 €

1 4 Arbeitstage 522-529-2833529.3Ø35x1.5-20.0170

1.88 €

1 4 Arbeitstage 522-560-2833529.3Ø35x1.5-20.0190

1.48 €

1 4 Arbeitstage 522-529-2833529.3Ø35x2-2.50.0160

2.04 €

1 4 Arbeitstage 522-560-2833529.3Ø35x2-2.50.0180

1.39 €

1 4 Arbeitstage 522-529-2833829.3Ø38x1.5-20.0230

1.90 €

1 4 Arbeitstage 522-560-2833829.3Ø38x1.5-20.0220

1.68 €

1 4 Arbeitstage 522-529-2834029.3Ø40x1.5-20.0280

2.21 €

1 4 Arbeitstage 522-560-2834029.3Ø40x1.5-20.0280

1.81 €

1 4 Arbeitstage 522-529-2834029.3Ø40x2-2.50.0270

2.26 €

1 4 Arbeitstage 522-560-2834029.3Ø40x2-2.50.0270

2.07 €

1 4 Arbeitstage 530-531-4134229.3Ø42x1.5-20.0290

2.58 €

1 4 Arbeitstage 530-560-4134229.3Ø42x1.5-20.0300

2.15 €

1 4 Arbeitstage 530-531-4134529.3Ø45x1.5-20.0310

2.64 €

1 4 Arbeitstage 530-560-4134529.3Ø45x1.5-20.0330

2.33 €

1 4 Arbeitstage 530-531-4135029.3Ø50x1.5-20.0360

2.80 €

1 4 Arbeitstage 530-560-4135029.3Ø50x1.5-20.0380

2.47 €

1 4 Arbeitstage 530-531-4135029.3Ø50x2-2.50.0360

2.99 €

1 4 Arbeitstage 530-560-4135029.3Ø50x2-2.50.0380

2.33 €

1 4 Arbeitstage 530-531-41350.829.3Ø50.8x1.2-20.0370

2.80 €

1 4 Arbeitstage 530-560-41350.829.3Ø50.8x1.2-20.0390

6.57 €

1 4 Arbeitstage 6-S42X21080-5836034.7Ø60x1.5-20.0430

5.70 €

1 4 Arbeitstage 6-S56X21040-7438034.7Ø80x1.5-20.0480

7.40 €

1 4 Arbeitstage 6-S56X21080-7438034.7Ø80x1.5-20.0500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) Sonstige Werkstoff (Korpus) Polyamid Form A
Benennung Justierstopfen Farbe Grundkörper Schwarz Ausführung 1 Ohne einsatz
Ausführung 2 Für rundrohre Form-Typ Rund RoHS Ja
PL Edelstahl Nein

Technischer Support