Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hub S (mm) | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | B3 (mm) | D (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D8 (mm) | Volumenstrom max. (cm³/s) | Form-Typ | G (mm) | G1 | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H5 (mm) | H6 (mm) | H7 (mm) | H8 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | Ölbedarf / Rückhub (cm³) | Ölbedarf / Hub (cm³) | Kolben- durchmesser | SW (mm) | Schwenk- richtung | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
549.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 50 | 37 | 28 | 32 | 44.8 | 23.5 | 20 | 11 | 6.6 | 45 | 3.2 | Doppelt wirkend | M18x1.5 | M6 | 126.5 | 78 | 57 | 34 | 9 | 18 | 8 | 10 | 70 | 26.5 | 20 | 30 | 17 | 26.5 | 8.8 | 3.2 | 25 | 27 | Rechts | 1.4000 | ||
549.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 50 | 37 | 28 | 32 | 44.8 | 23.5 | 20 | 11 | 6.6 | 45 | 3.2 | Doppelt wirkend | M18x1.5 | M6 | 126.5 | 78 | 57 | 34 | 9 | 18 | 8 | 10 | 70 | 26.5 | 20 | 30 | 17 | 26.5 | 8.8 | 3.2 | 25 | 27 | Links | 1.4000 | ||
531.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 50 | 37 | 28 | 32 | 44.8 | 23.5 | 20 | 11 | 6.6 | 45 | 3.2 | Einfach wirkend | M18x1.5 | M6 | 126.5 | 78 | 57 | 34 | 9 | 18 | 8 | 10 | 70 | 26.5 | 20 | 30 | 17 | 26.5 | - | 3.2 | 25 | 27 | Rechts | 1.4500 | ||
531.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 50 | 37 | 28 | 32 | 44.8 | 23.5 | 20 | 11 | 6.6 | 45 | 3.2 | Einfach wirkend | M18x1.5 | M6 | 126.5 | 78 | 57 | 34 | 9 | 18 | 8 | 10 | 70 | 26.5 | 20 | 30 | 17 | 26.5 | - | 3.2 | 25 | 27 | Links | 1.4500 | ||
669.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 50 | 37 | 28 | 32 | 44.8 | 23.5 | 20 | 11 | 6.6 | 45 | 3.2 | Doppelt wirkend | M18x1.5 | M6 | 158.5 | 94 | 73 | 34 | 9 | 18 | 10 | 25 | 70 | 26.5 | 20 | 30 | 17 | 26.5 | 17 | 6 | 25 | 27 | Rechts | 1.6000 | ||
669.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 50 | 37 | 28 | 32 | 44.8 | 23.5 | 20 | 11 | 6.6 | 45 | 3.2 | Doppelt wirkend | M18x1.5 | M6 | 158.5 | 94 | 73 | 34 | 9 | 18 | 10 | 25 | 70 | 26.5 | 20 | 30 | 17 | 26.5 | 17 | 6 | 25 | 27 | Links | 1.6000 | ||
629.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | 63 | 48 | 41 | 46 | 59.8 | 33.5 | 32 | 15 | 9 | 60 | 10 | Doppelt wirkend | M28x1.5 | M8 | 147.5 | 94 | 66 | 40 | 10 | 19 | 9 | 13 | 85 | 34.5 | 27 | 38 | 24 | 31 | 27.7 | 10 | 40 | 40 | Rechts | 2.5400 | ||
629.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | 63 | 48 | 41 | 46 | 59.8 | 33.5 | 32 | 15 | 9 | 60 | 10 | Doppelt wirkend | M28x1.5 | M8 | 147.5 | 94 | 66 | 40 | 10 | 19 | 9 | 13 | 85 | 34.5 | 27 | 38 | 24 | 31 | 27.7 | 10 | 40 | 40 | Links | 2.5400 | ||
611.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | 63 | 48 | 41 | 46 | 59.8 | 33.5 | 32 | 15 | 9 | 60 | 10 | Einfach wirkend | M28x1.5 | M8 | 147.5 | 94 | 66 | 40 | 10 | 19 | 9 | 13 | 85 | 34.5 | 27 | 38 | 24 | 31 | - | 10 | 40 | 40 | Rechts | 2.3000 | ||
611.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | 63 | 48 | 41 | 46 | 59.8 | 33.5 | 32 | 15 | 9 | 60 | 10 | Einfach wirkend | M28x1.5 | M8 | 147.5 | 94 | 66 | 40 | 10 | 19 | 9 | 13 | 85 | 34.5 | 27 | 38 | 24 | 31 | - | 10 | 40 | 40 | Links | 2.3000 | ||
710.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 63 | 48 | 41 | 46 | 59.8 | 33.5 | 32 | 15 | 9 | 60 | 10 | Doppelt wirkend | M28x1.5 | M8 | 173.5 | 107 | 79 | 40 | 10 | 19 | 10 | 25 | 85 | 34.5 | 27 | 38 | 24 | 31 | 44 | 16 | 40 | 40 | Rechts | 2.7600 | ||
710.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 63 | 48 | 41 | 46 | 59.8 | 33.5 | 32 | 15 | 9 | 60 | 10 | Doppelt wirkend | M28x1.5 | M8 | 173.5 | 107 | 79 | 40 | 10 | 19 | 10 | 25 | 85 | 34.5 | 27 | 38 | 24 | 31 | 44 | 16 | 40 | 40 | Links | 2.7600 |
Loading...
Werkstoff | Stahl | Ausführung | Korpus | Material Grundkörper | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Grundkörper | Brüniert | Form | A | Ausführung 1 | Hydraulisch |
Anschlussart | Gewinde- und o-ring-anschluss | H4(mm) | 14 | Benennung | Schwenkspanner |
RoHS | Ja | PL Edelstahl | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hub S(mm)
B(mm)
B1(mm)
B2(mm)
B3(mm)
D(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D8(mm)
Volumenstrom max.(cm³/s)
Form-Typ
G(mm)
G1
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H5(mm)
H6(mm)
H7(mm)
H8(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
L4(mm)
L5(mm)
Ölbedarf / Rückhub(cm³)
Ölbedarf / Hub(cm³)
Kolben- durchmesser
SW(mm)
Schwenk- richtung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften