WORKPIECE CLAMPS (04185-008)

Mini-Spannbrücke doppelseitig (04185) 04185-008

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: 04185-008

Marke: NORELEM

Preis: 33.51

Lieferzeit: 4 Arbeitstage


Technische Daten:

A=Länge: 22 mm

B=Breite: 12 mm

C: 2 mm

Spannkraft: 8.77 kN

D: 9 mm


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

04185-008

Teilenummer
04185-008
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Länge
(mm)
B=Breite
(mm)
C
(mm)
Spannkraft
(kN)
D
(mm)
H=Höhe
(mm)
L
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

33.51 €

1 4 Arbeitstage 221228.77910160.0121

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Ausführung Korpus Material Grundkörper Stahl
Ausführung 1 Doppelseitig Ausführung 2 Mini Benennung Spannbrücke
RoHS Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Mini-Spannbrücke doppelseitig (04185), die Teilenummer ist 04185-008.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 04185-008.

Produktvarianten

Teilenummer
04185-006
04185-010
04185-012
04185-016
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
A=Länge
(mm)
B=Breite
(mm)
C
(mm)
Spannkraft
(kN)
D
(mm)
H=Höhe
(mm)
L
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

28.80 €

1 4 Arbeitstage 221224.82710160.0134

38.67 €

1 4 Arbeitstage 3519313.91115240.0525

43.03 €

1 4 Arbeitstage 3519320.21315240.0500

60.07 €

1 4 Arbeitstage 5029537.81725360.1803

Technischer Support