Spannpratzenset, Form A (41375) (Teilenummern - CAD Download)

Spannpratzenset, Form A (41375)
· Zusätzliche Befestigung des 5-Achs-Spanners kompakt auf Maschinentischen

· Für alle gängigen T-Nuten, Raster- und Befestigungsbohrungsabstände

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
41375-0012
41375-0016
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B1
(mm)
D=Gewinde
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

244.44 €

1 4 Arbeitstage 12.8M123.5110

281.38 €

1 4 Arbeitstage 16.8M167.2750

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Ausführung Korpus Material Grundkörper Vergütungsstahl
Oberfläche Grundkörper Brüniert Form A Ausführung 1 Set
B=Breite(mm) 40 Form-Typ Ohne nutenstein Benennung Spannpratze
L=Länge(mm) 115 L1(mm) 67.2 RoHS Ja

Technischer Support