Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
04625-106 |
04625-108 |
04625-210 |
04625-212 |
04625-312 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B=Breite (mm) | B1 (mm) | Spannkraft (kN) | D (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Größe | SW (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
238.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 11 | 5 | M6 | 43 | 17 | 30 | 53 | 27 | 11 | 29 | 1 | 4 | 0.2350 | ||
238.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 11 | 5 | M8 | 43 | 17 | 30 | 53 | 27 | 11 | 29 | 1 | 4 | 0.2500 | ||
357.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 42 | 18 | 10 | M10 | 65 | 30 | 50 | 80 | 40 | 17 | 45 | 2 | 6 | 0.7608 | ||
357.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 42 | 18 | 10 | M12 | 65 | 30 | 50 | 80 | 40 | 17 | 45 | 2 | 6 | 0.7569 | ||
475.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 53 | 25 | 15 | M12 | 87 | 32 | 67 | 107 | 53 | 22 | 57 | 3 | 8 | 1.7380 |
Loading...
Ausführung | Korpus | Material Grundkörper | Aluminium | Material Komponente | Einsatzstahl |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Kompakt-spanner | RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B=Breite(mm)
B1(mm)
Spannkraft(kN)
D(mm)
H=Höhe(mm)
H1(mm)
H2(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Größe
SW(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften