Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
04155-12105 |
04155-16110 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A=Gesamtlänge (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F | G (mm) | H (mm) | J (mm) | L (mm) | M (mm) | max. | min. | N (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
510.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 105 | 168 | 150 | 40 | 70 | 70 | 30 | 18 | 40 | M12 | 13 | 75 | 35 | 15 | 2.1890 | ||
714.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 110 | 188 | 190 | 50 | 75 | 90 | 40 | 24 | 50 | M16 | 17 | 95 | 45 | 20 | 4.0000 |
Loading...
Ausführung | Korpus | Ausführung 1 | Spannansatz rund | Benennung | Spannpratze |
---|---|---|---|---|---|
K(mm) | 5 | RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A=Gesamtlänge(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F
G(mm)
H(mm)
J(mm)
L(mm)
M(mm)
max.
min.
N(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften