Schwimmspanner mit separater Werkstückklemmung und Verblockung (04421)

Schwimmspanner mit separater Werkstückklemmung und Verblockung (04421)
· Gleichzeitiges Spannen und Abstützen von überbestimmten Spannstellen an Bauteilen

· Verhindert Vibrationen und Durchbiegungen

· Höhe stufenlos einstellbar

· Verzugarmes Spannen

· Feste Auflage möglich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04421-080812
04421-100812
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Oberfläche Grundkörper Form Zustellweg Gewicht (ERP)
(kg)

1,270.98 €

1 4 Arbeitstage Nitriert und brüniertB81.6500

1,184.04 €

1 4 Arbeitstage Nitriert, brüniert und geschliffenA10 Mm2.1000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Ausführung Korpus Material Grundkörper Einsatzstahl
Material Komponente Aluminium Oberfläche Komponente Eloxiert Farbe Komponente Blue
Ausführung 1 Mit getrennter spannung und verblockung Spannkraft(N) 8000 Benennung Schwimmspanner
Tragkraft(N) 8000 max. Spannhub 12 RoHS Ja

Technischer Support