Niederzugspanner hydraulisch einfach wirkend mit Federrückstellung (04624-10)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04624-10-16082404
04624-10-25102404
04624-10-36102404
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H4
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
Hub S
(mm)
Spannkraft bei 100 bar
(kN)
Spannkraft bei 500 bar
(kN)
Kolben- durchmesser Ölbedarf / 10 mm Hub
(cm³)
Gewicht (ERP)
(kg)

349.60 €

1 4 Arbeitstage 50-3213.58.53219318.568132273281.78.51621.2000

403.82 €

1 4 Arbeitstage 60-40159402339990142.5384210420254.91.4000

583.74 €

1 4 Arbeitstage 801456181150274911961623846108403610.22.4000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Form-Typ Einfach wirkend Benennung Niederzugspanner
Oberfläche Grundkörper Brüniert Ausführung 1 Hydraulisch G 1/4
H3(mm) 4 Anschlussart Gewinde- und o-ring-anschluss RoHS Ja
PL Edelstahl Nein

Technischer Support