Formspanner eckig (03163)

Formspanner eckig (03163)
· Mechanische Betätigung

· Zum Spannen von Werkstücken mit unsymmetrischen Konturen

· Zum Einbau in eigene Vorrichtungen und Spannsysteme

· Hohe Wiederholgenauigkeit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03163-32040
03163-32080
03163-50050
03163-50100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spannkraft
(N)
A
(mm)
B=Breite
(mm)
B1=Breite
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
S
(mm)
T
(mm)
Anzieh- drehmoment
(Nm)
Gewicht (ERP)
(kg)

164.03 €

1 4 Arbeitstage 250042503254.57.47M4x0.7M64251040253.557.50.2481

196.79 €

1 4 Arbeitstage 250042503254.57.77M4x0.7M84251080453.55140.4691

196.79 €

1 4 Arbeitstage 550062725065.511.411M5x0.8M106371550305.58260.6949

262.35 €

1 4 Arbeitstage 550062725065.511.411M5x0.8M1263715100585.58461.3500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Material Komponente Stahl Farbe Grundkörper Eloxiert
Farbe Komponente Brüniert Benennung Formspanner Ausführung 1 Eckig
D4(mm) M3x0.5 RoHS Ja

Technischer Support