Zugkonus für Spannzange für Innenspannung (03169)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03169-0829
03169-1035
03169-1041
03169-1247
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Gewinde D1=Bolzendurchmesser
(mm)
D2
(mm)
L
(mm)
L1=Gewindelänge
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

42.64 €

1 4 Arbeitstage M813.222.5291060.0479

44.26 €

1 4 Arbeitstage M101627351180.0817

47.57 €

1 4 Arbeitstage M101629411380.1003

49.18 €

1 4 Arbeitstage M1218334714100.1466

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Farbe Grundkörper Vernickelt Benennung Zugkonus
Ausführung 1 Für spannzange Ausführung 2 Für innenspannung RoHS Ja

Technischer Support