Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
03166-10-01911 |
03166-10-04951 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Spannbereich min. - max. | D=Durchmesser (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H4 (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.5 - 15.9 | 23.9 | 19.1 | 38.1 | 29 | M3x16 | 35.6 | 22.9 | 4.6 | 6.8 | 0.1300 | ||
282.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 5.1 - 45.7 | 55.9 | 49.5 | 76.2 | 63.8 | M5x22 | 48.3 | 32.4 | 5.1 | 11.1 | 0.7400 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Benennung | Spannzange | Form | B |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Grundkörper | Teflon-beschichtet | Ausführung 1 | Für außenspannung | H3(mm) | 2.5 |
RoHS | Ja | PL Edelstahl | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spannbereich min. - max.
D=Durchmesser(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
H=Höhe(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H4(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften