Spannzange für Außenspannung (03168)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03168-1065
03168-1090
03168-1120
03168-1160
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Außendurchmesser
(mm)
D1
(mm)
D2=Gewinde D3
(mm)
D4
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

295.38 €

1 4 Arbeitstage 6521M8M52029251040.2107

393.82 €

1 4 Arbeitstage 9025M10M62440351550.5636

474.72 €

1 4 Arbeitstage 12025M10M62446402051.1800

705.18 €

1 4 Arbeitstage 16029M12M82852452562.2580

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium hochfest Farbe Grundkörper Blau eloxiert Benennung Spannzange
Ausführung 1 Für außenspannung RoHS Ja

Technischer Support