Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
03178-10-1065090 |
03178-10-1090100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Form | Spannkraft (N) | D=Durchmesser (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | D5 (mm) | D6 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,041.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | A | 4000 | 65 | 110 | 19 | 98 | M8 | M4 | 18 | 90 | 80 | 10 | 72 | 65 | 4 | 49 | 45 | 4.2500 | ||
1,342.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | B | 6000 | 90 | 130 | 23 | 118 | M10 | M5 | 22 | 100 | 85 | 15 | 74 | 66 | 6 | 59 | 55 | 6.0000 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Farbe Grundkörper | Vernickelt | Benennung | Formspanner |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | Pneumatisch | Betriebsdruck(MPa) | 0.5 | RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Form
Spannkraft(N)
D=Durchmesser(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
D5(mm)
D6(mm)
H=Höhe(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
H5(mm)
L(mm)
L1(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften