Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
03179-116030 |
03179-216030 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe Grundkörper | Ausführung | Ausführung 2 | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
405.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | Rot eloxiert | Außenspannung | Für außenspannung | 1.5360 | ||
411.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | Eloxiert | Innenspannung | Für innenspannung | 1.5480 |
Loading...
Material Grundkörper | Aluminium hochfest | Benennung | Spannzange | Spannbereich min. - max. | Ø 30 - ø 140 |
---|---|---|---|---|---|
Einfrästiefe min. / max. | 1-20 | Werkstückgewicht max.(kg) | 25 | RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe Grundkörper
Ausführung
Ausführung 2
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften