Mehrfach-Spannsysteme Keilspanner doppelseitig Festbacke ES (41510)

Mehrfach-Spannsysteme Keilspanner doppelseitig Festbacke ES (41510)
· Mehrfach-Spannsysteme für Werkstücke

· Spannen von Werkstücken unterschiedlicher Größen

· Schneller Umbau von Einfach- zu Mehrfachaufspannungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
41510-05030001
41510-05030002
41510-05040001
41510-05040002
41510-05050001
41510-05050002
41510-05060001
41510-05060002
41510-05070001
41510-05070002
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung 1 L=Länge
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

1,581.48 €

1 4 Arbeitstage Glatt300----6.0000

1,742.94 €

1 4 Arbeitstage Geriffelt300----6.0000

1,755.36 €

1 4 Arbeitstage Glatt400288300--7.2000

1,916.82 €

1 4 Arbeitstage Geriffelt400288300--7.2000

2,010.66 €

1 4 Arbeitstage Glatt500288400--8.6000

2,173.50 €

1 4 Arbeitstage Geriffelt500288400--8.6000

2,156.94 €

1 4 Arbeitstage Glatt600288400500-9.9000

2,319.78 €

1 4 Arbeitstage Geriffelt600288400500-9.9000

2,333.58 €

1 4 Arbeitstage Glatt70028840056060011.2000

2,493.66 €

1 4 Arbeitstage Geriffelt70028840056060011.2000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Werkzeugstahl Benennung Mehrfachspannsystem Oberfläche Grundkörper Gehärtet und geschliffen
B=Breite(mm) 50 D=Bohrung(mm) 25 D1(mm) 12
D2(mm) 20 D3(mm) 16 D4(mm) 17.5
D5(mm) 11 D6=Gewinde M5 F Zylinderschraube DIN 912 M10x30
G Zylinderschraube DIN 912 M12x25 H=Höhe(mm) 75 H1(mm) 50
H2(mm) 25 H3(mm) 12 H4(mm) 16
L max.(mm) 50.5 L min.(mm) 44.5 L1(mm) 96
L2(mm) 200 L7(mm) 30 NK = Anzahl Keilspanner 2
NF = Anzahl Festbacken 3 NW = Anzahl Werkstücke 4 RoHS Ja
PL Edelstahl Nein

Technischer Support