Mehrfach-Spannsysteme Keilspanner einseitig Festbacke ES (41510-20)

Mehrfach-Spannsysteme Keilspanner einseitig Festbacke ES (41510-20)
· Mehrfach-Spannsysteme für Werkstücke

· Spannen von Werkstücken unterschiedlicher Größen

· Schneller Umbau von Einfach- zu Mehrfachaufspannungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
41510-20-05040001
41510-20-05040002
41510-20-05050001
41510-20-05050002
41510-20-05060001
41510-20-05060002
41510-20-05070001
41510-20-05070002
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung 1 L=Länge
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
L6
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

2,121.06 €

1 4 Arbeitstage Glatt400300--7.1000

2,344.62 €

1 4 Arbeitstage Geriffelt400300--7.1000

2,377.74 €

1 4 Arbeitstage Glatt500400--8.5000

2,601.30 €

1 4 Arbeitstage Geriffelt500400--8.5000

2,524.02 €

1 4 Arbeitstage Glatt600400500-9.8000

2,747.58 €

1 4 Arbeitstage Geriffelt600400500-9.8000

2,697.90 €

1 4 Arbeitstage Glatt70040056060011.1000

2,921.46 €

1 4 Arbeitstage Geriffelt70040056060011.1000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Werkzeugstahl Benennung Mehrfachspannsystem Oberfläche Grundkörper Gehärtet und geschliffen
B=Breite(mm) 50 D=Bohrung(mm) 25 D1(mm) 12
D2(mm) 20 D3(mm) 16 D4(mm) 17.5
D5(mm) 11 D6=Gewinde M5 F Zylinderschraube DIN 912 M10x30
G Zylinderschraube DIN 912 M12x25 H=Höhe(mm) 75 H1(mm) 50
H2(mm) 25 H3(mm) 12 H4(mm) 16
L max.(mm) 70 L min.(mm) 64 L1(mm) 96
L2(mm) 200 L3(mm) 288 L7(mm) 30
NK = Anzahl Keilspanner 4 NF = Anzahl Festbacken 1 NW = Anzahl Werkstücke 4
Z Zylinderschraube DIN 912 M12x30 RoHS Ja PL Edelstahl Nein

Technischer Support