UNILOCK Spannmodul ASM 99 (42779)

UNILOCK Spannmodul ASM 99 (42779)
· Geeignet für enge Stichmaße

· Erhöhte Auflagefläche

· Turbofunktion standardmäßig

· Abfragefunktion

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

42779-99560

Teilenummer
42779-99560
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,258.56 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Einsatzstahl Benennung Spannmodul Form-Typ Ohne verdrehsicherung
Oberfläche Grundkörper Einsatzgehärtet und geschliffen Ausführung 1 UNILOCK Ausführung 2 ASM 99
D(mm) 99 G M4x10.5 G1 M6
G3 M5 H(mm) 56 H1(mm) 39
H2(mm) 11.3 H3(mm) 26 L(mm) 30
Betriebsdruck bar 6 Einzugskraft mit Turbo(kN) 18 RoHS Ja
PL Edelstahl Nein Gewicht (ERP)(kg) 2.5000

Sie befinden sich auf der Seite für UNILOCK Spannmodul ASM 99 (42779), die Teilenummer ist 42779-99560.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 42779-99560.

Technischer Support