UNILOCK Spannmodul ESA 138 (42780-12)

UNILOCK Spannmodul ESA 138 (42780-12)
· Automationsfähig

· Turbofunktion standardmäßig

· Schmutzabstreifer

· Abgesetzte Auflageflächen mit Luftanlagenkontrolle

· Abfragefunktion

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

42780-12-138390

Teilenummer
42780-12-138390
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2,118.30 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Einsatzstahl Benennung Spannmodul Form-Typ Ohne verdrehsicherung
Oberfläche Grundkörper Einsatzgehärtet und geschliffen Ausführung 1 UNILOCK Ausführung 2 ESA 138
B(mm) 15 D(mm) 138 D1(mm) 110
D2(mm) 144 D3(mm) 12 G M8
H(mm) 55.7 H1(mm) 39 H2(mm) 18.1
H3(mm) 16 H4(mm) 7 H5(mm) 11.5
L(mm) 24 L1(mm) 62 SW(mm) 6
Betriebsdruck bar 6 Einzugskraft mit Turbo(kN) 28 RoHS Ja
PL Edelstahl Nein Gewicht (ERP)(kg) 4.4000

Sie befinden sich auf der Seite für UNILOCK Spannmodul ESA 138 (42780-12), die Teilenummer ist 42780-12-138390.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 42780-12-138390.

Technischer Support