UNILOCK Spannmodul ESM 176 (42780-15)

UNILOCK Spannmodul ESM 176 (42780-15)
· Nullpunkt-Spannsystem

· Basiselement für Systemaufbau

· Formschlüssiges Verriegeln

· Mit Abfragemöglichkeit „offen“ und „geschlossen“

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

42780-15-176390

Teilenummer
42780-15-176390
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,748.46 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Einsatzstahl Benennung Spannmodul Form A
Form-Typ Ohne verdrehsicherung Oberfläche Grundkörper Gehärtet und geschliffen Ausführung 1 UNILOCK
Ausführung 2 ESM 176 D=Außendurchmesser(mm) 176 D1(mm) 138
H=Höhe(mm) 39 H1(mm) 20.8 Betriebsdruck bar 6
Einzugskraft mit Turbo(kN) 40 RoHS Ja Gewicht (ERP)(kg) 7.8500

Sie befinden sich auf der Seite für UNILOCK Spannmodul ESM 176 (42780-15), die Teilenummer ist 42780-15-176390.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 42780-15-176390.

Technischer Support