UNILOCK Spannmodul EFM 138 (42780-20)

UNILOCK Spannmodul EFM 138 (42780-20)
· Nullpunkt-Spannsystem

· Basiselement für Systemaufbau

· Wiederholgenauigkeit ≤ 0,005 mm

· Optimal für Einbau in Aufspanntürme

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

42780-20-138110

Teilenummer
42780-20-138110
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,344.12 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Benennung Spannmodul Form-Typ Ohne verdrehsicherung
Oberfläche Grundkörper Gehärtet und geschliffen Ausführung 1 UNILOCK Ausführung 2 EFM138
D=Bolzendurchmesser(mm) 138 D1=Außendurchmesser(mm) 110 H(mm) 11
H1(mm) 49 Betriebsdruck bar 6 Einzugskraft mit Turbo(kN) 20
RoHS Nein PL Edelstahl Nein Gewicht (ERP)(kg) 3.5500

Sie befinden sich auf der Seite für UNILOCK Spannmodul EFM 138 (42780-20), die Teilenummer ist 42780-20-138110.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 42780-20-138110.

Technischer Support