UNILOCK Handspannmodule (42784)

UNILOCK Handspannmodule (42784)
· Nullpunkt-Spannsystem

· Handbetätigung

· Ideal für Maschinen mit geringem Z-Verfahrweg

· In allen Lagen einbaubar

· Sehr hohe Wiederholgenauigkeit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

42784-1605050

Teilenummer
42784-1605050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,062.60 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Benennung Handspannmodul Ausführung 1 UNILOCK
B(mm) 85 B1(mm) 25 B2(mm) 24.75
B3(mm) 16.5 D(mm) 12 D1(mm) 20
D2(mm) 13 D3(mm) 17 H=Höhe(mm) 50
H1(mm) 6.5 H2(mm) 30 H3(mm) 12
L=Länge(mm) 125 L1(mm) 100 L2(mm) 24.3
SW(mm) 6 RoHS Ja Gewicht (ERP)(kg) 3.0000

Sie befinden sich auf der Seite für UNILOCK Handspannmodule (42784), die Teilenummer ist 42784-1605050.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 42784-1605050.

Technischer Support